高荷重下で汚れや粉塵から保護
イグリデュールTX2はこのような用途に適しています
イグリデュールすべり軸受は、一般的に汚れや塵埃の影響を受けません。しかし、最大の課題は腐食保護にあります。汚れが入ると、使用中の軸の防食コーティングが損傷してしまいます。その結果、軸が錆びてしまい、ベアリングの摩耗が激しくなってしまいます。
イグスは、特に高荷重用途での使用に特化して、イグリデュールTX2 すべり軸受用に新しい一体型フェルトシールを開発しました。 汚れや粉塵から高荷重対応のベアリングを確実に保護し、無潤滑で耐食性が高い動作を実現します。