言語の変更 :
旋回摩耗、シングル・トラベル・モード

ピボット角度48°、荷重29.5MPa
試験結果
最大許容面圧35 Mpaのイグリデュール® Jは、典型的な"ヘビーデューティー素材" ではありませんが、この試験では軟質ステンレス鋼シャフトで非常に良好な結果を示しています。これは、高い許容静止面圧が動的用途における耐摩耗性の指標として必ずしも意味をなさないという事実を示す良い例である。金属圧延ベアリング(許容静止面圧> 100MPa)も、このタイプのベアリングでは表面が硬い方が有利であるにもかかわらず、比較的摩耗が少ないことを示している。しかし、画像は、内径の滑動層がすでに部分的に摩耗していることを示している。これは寿命に悪影響を及ぼす可能性がある。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00