イグリデュール® H5 - 特に高い機械的強度を備えた新しい"強靭な" ケミカルスペシャリストイグリデュール® H5 は、特に腐食性環境での使用のために開発され、高いエッジ圧力と衝撃荷重も発生します。
技術向上
コスト削減
エビデンス
持続可能性
イグス® は、プラスチックの循環型経済をサポートし、ケミカルリサイクルに投資しています。さらに詳しく
摩耗速度μm/km、P= 1 MPa、v= 0.3m/s、T= 23 °C
新商品に関するご質問はございませんか?私たちがお手伝いいたします。 < br / ご遠慮なくご相談ください。><br /><br />
設計段階から納品可能な部品まで、またそれ以降もサポートいたします。プロトタイプから少量生産、大量生産まで。
ご連絡お待ちしております!
技術データ、寸法、画像による製品紹介に加え、インタラクティブなカタログには、オンラインショップ、ホワイトペーパー、ブログ記事、解説ビデオへのリンクが含まれています。
私たちの材料を知ってください。サンプルボックスには39種類のプレーンベアリングとテンプレートが入っており、適切な材料を簡単に見つけることができます。
イグリデュール® 素材は何でできているのか?自己潤滑効果の背景には何があるのでしょうか?イグリデュール® ベアリングの機能性についての詳細をご覧ください。
dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~19:00