技術を上げて & コストを下げる
水力エネルギー産業向け
モーションプラスチック製品
水力発電に使用される機械部品は、過酷な環境条件にさらされており、高負荷、塩水、紫外線への耐性、また故障せずに継続して稼働することなどが求められます。 材料の摩耗によるダウンタイムや頻繁なメンテナンスは、エネルギー出力に悪影響を及ぼします。 イグスは、これらの再生可能エネルギーの要件を満たし、システム全体の技術を向上させるために、お客様に合わせたさまざまなソリューションを提供しています。 波力発電所、水力タービン、スクリーニングプラントなどの水力エネルギー産業では、当社のすべり軸受、球面ベアリング、送りねじ、エネルギーガイドシステムの適用分野は多岐にわたります。

イグス製品のメリット:

  • 水中用途に最適
  • 耐汚性、耐塵性、耐紫外線性
  • 24時間毎日無潤滑、メンテナンスフリーで使用可能
  • 摩擦特性を最適化したポリマーで非常に低い摩擦係数
  • 設置スペースに制限がある場所やメンテナンスが困難な個所に最適
  • 低騒音で低振動
  • 寿命予測可能
  • 低コスト
  • プロトタイプから量産まで対応するカスタマイズ品

用途

ポイントアブソーバー

ポイントアブソーバー 水力エネルギー

減衰器

減衰器 水力エネルギー

振動水柱

振動水柱 水力エネルギー

スクリーニングプラント

スクリーニングプラント 水力エネルギー

タービン

タービン 水力エネルギー

水力発電装置向けメンテナンスフリー製品

イグボールKBRM 球面ベアリング

ロッドエンドベアリング

水力タービンのローターブレードを調整するための特別な装置向け
  • 湿潤環境向け 
  • 無潤滑運転での摩擦係数が極めて低く、スティックスリップ(ビビり)の可能性が大幅に低い
イグボール ロッドエンドベアリングについて詳しく
イグリデュールUW すべり軸受

UWすべり軸受

ポイントアブソーバー向け
  • 水中での耐摩耗性が非常に高いことが検証済みで、メンテナンスフリー
  • 高速・連続運転に最適
  • 長寿命
イグリデュールUW すべり軸受について詳しく
イグリデュールTX1 すべり軸受

TX1すべり軸受

水中使用にも最適
  • 面圧5MPaまでの高荷重用すべり軸受
  • 耐摩耗性があり、寸法安定性に優れる
  • 優れた耐薬品性
イグリデュールTX1について詳しく
ベーシックフリッツ完全システム

ベーシックフリッツシステム

スクリーニングプラントにおける可動部へのエネルギー供給用完全システム
  • 100メートルまでのストロークで少ないメンテナンス
  • 耐候性、耐汚性
  • 省コストで密閉型の完全なシステム
ベーシックフリッツについてさらに詳しく
ドライリン多条ねじ

多条ねじ

 発電装置(特にポイントアブソーバー)の高効率化 
  • 丸みを帯びたねじ山により静音で減振性
  • 非対称の形状のねじ山により長寿命
ドライスピン送りねじ製品一覧へ
E4.1エナジーチェーン

E4.1エナジーチェーン

波力エネルギー変換器向けエナジーチェーン
  • 頑丈、低騒音、モジュラー式
  • 両側からケーブルを素早く挿入できるヒンジ開閉カバー
  • ケーブルに優しい内部仕切り 
E4.1型について詳しく

使用事例