水力による発電は、平均的なエネルギー密度が風力の5倍で太陽電池の10倍のため、非常に大きなポテンシャルがあります。 しかしながら、これは使われるエネルギー供給システムにとっては特に大きな挑戦となります - 配置された2つの垂直型
E4.1エナジーチェーンは、
チェーンフレックス複合、動力及び制御ケーブルと共に最大限の耐用年数を確保しています。 このエネルギー供給システムは、5年以上メンテナンスフリーで稼働することと、垂直及び水平方向への高加速シャフト動作への機械的耐性という要件をクリアしています。 加えて大きな設置スペースを必要とせず、金属の代替品と比較して非常に軽量です。
エナジーチェーンの要件: 5年間メンテナンスフリー、2,000万往復に相当。
ストローク: 7m。
走行速度 0.5~4m/s
CorPower Ocean社