×
ケンプテンの浄水施設にある長手方向の濾過橋
走行距離:中心の送り込み地点で65m、
最高速度1m/s
最高加速度0.5m/s²
エナジーチェーン2700.07.125.0型が亜鉛めっき加工したフリッツの中で浮動移動端とともに使用されています。
頻度:およそ10-20サイクル/日・365日/年
イグス製品を使用することで、工程の安定性が増し、同時にメンテナンスコストが削減されました。
ここで使用された製品については、こちらをご覧ください。
エナジーチェーンE2/000シリーズ-2700型
チェーンフレックス制御ケーブルCF9
チェーンフレックス制御ケーブルCF10
CFXクランプ
さまざまな分野での使用事例は、こちらをご覧ください。
用途と問題から事例を検索
エナジーチェーン使用事例
チェーンフレックス 可動ケーブルの使用事例
vector(ベクター)賞
ベクター賞