ベクター賞2024

エナジーチェーンの独創的な使用事例を募集します!今すぐエントリして、最高で5,000ユーロの賞金を勝ち取ってください。

今使われている樹脂製エナジーチェーンは、エネルギーや、データ、信号、媒体を安全で確実に供給できるよう、50年以上も前に使用が始まりました。クレーンや工作機械での重荷重作業から、多軸方向に素早く動く産業用ロボット、パーティクルフリーの研究施設に至るまで、エナジーチェーンは様々な場面で使用されています。エナジーチェーンやケーブルは、高加速、狭い設置スペース、高負荷やクリーンルーム環境などの高い要求に応えるために、常に再開発・再製作が必要とされる部品です。状態監視と予知保全するソリューション、つまりスマートプラスチックにより、エナジーチェーンはインダストリー4.0に対応できるようになりました。ベクター賞では、エネルギー供給システムを使った独創的な事例を世界中から選んで表彰したいと考えております。
応募はこちら
ベクター賞2024

ベクター賞審査員

Hans-Jürgen(ハンス=ユルゲン)

Hans-Jürgen Alt(ハンス=ユルゲン・アルト)

VDMA NRW CEO
マドレーヌ・ミッケリット

Ing. Madeleine Mickeleit(マドレーヌ・ミッケリット技師)

IoT Use Cases社 創業者兼CEO
Olaf Katzer(オラーフ・カッツァー)

Olaf Katzer(オラーフ・カッツァー)

Autostadt社 教育責任者
Arno Reich(アルノ・ライヒ)

Arno Reich(アルノ・ライヒ)

ドイツメッセAG "Industries, Energy & Logistics" 部長 / 上級副社長
教授・工学博士Christian Brecher(クリスチャン・ブレッヒャー)

教授・工学博士Christian Brecher(クリスチャン・ブレッヒャー)

アーヘン工科大学 工作機械研究所(WZL)所長
Michael Blaß(ミヒャエル・ブラス)

Michael Blaß(ミヒャエル・ブラス)

イグス社 エナジーチェーンシステム CEO

パトロン

Ken Fouhy(ケン・ファウイー)

Ken Fouhy(ケン・ファウイー)

VDI nachrichten誌 編集長
ライン

過去の受賞事例:2022年ベクター賞受賞者

ベクター金賞

ベクター金賞

ベクター金賞は、HUNGEXPOの革新的な多目的ホールにエナジーチェーンシステムを使用したGEPBER-Szinpad社に授与されました。エナジーチェーンが床面の動きにスムーズに反応し、長寿命を実現します。チェーンフレックスケーブルは、ねじれに強く、耐摩耗性に優れています。組立済みのレディーチェーンシステムとして納品され、設置も迅速に行われました。
ベクター銀賞

ベクター銀賞

ベクター銀賞は、フェルティンス・アレーナ(VELTINS Arena)の芝育成用照明システムにエナジーチェーンシステムを使用したRHENAC GreenTec社に授与されました。ロールeチェーンによって、120mストロークにわたり押し引き力を最小限に抑えています。システム内にはショートストローク用のコンパクトなエナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルも使用され、長寿命を実現しメンテナンス費用を抑えています。
ベクター銅賞

ベクター銅賞

ベクター銅賞は、バケットホイールエクスカベーターにエナジーチェーンシステムを使用したTalwandi Sabo Power社に授与されました。ケーブル保護管、ケーブル、センサーを組み合わせることで、プラントの稼働率、耐久性、運転中の安全性を向上させています。プラスチック製のエナジーチェーンは重量を削減し、ケーブルガイドを簡素化することで、オペレーターのメンテナンスの手間や費用を大幅に削減しています。
グリーンベクター

グリーンベクター賞

グリーンベクター賞は、45mストロークの高精度な灌漑システムにエナジーチェーンを使用したDercks Gartenbau社に授与されました。エナジーチェーン内の安全かつ低摩耗なガイドが長寿命を実現します。ケーブル案内システムの下のエリアは、鉢植え植物向けにも使用できます。お客様はわずか4年後の償却を期待しています。

ベクター賞2022授賞式の様子

ハノーバーメッセで行われたベクター賞2022授賞式
ライン

今すぐエントリして、最高で5,000ユーロの賞金を勝ち取ってください。


応募はこちら