チップに強いエネルギーチェーン

最大 +850°C に対応する切りくず耐性エナジーチェーン

イグミッドHTの試験結果

焼けたチップの量(g)と温度の関係

耐チップ性エナジーチェーン(最高使用温度+120℃)

R2.1型

エナジーチェーンR2.1型

  • 内部の高さ26~75 mm
  • コストパフォーマンス
  • 内蔵ブレーキによる静かな運転
RXチューブ

RXチューブ

  • 内部の高さ42~73 mm
  • TÜV NORD CERT社によるIPテスト済み
  • 丸みを帯びた輪郭により、切りくずが簡単に跳ね返る
さらなる耐スワーフ性エネルギーチェーン

その他の切りくず耐性エナジーチェーン

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間