言語の変更 :
LyteHorse Labs社は、多くの用途に適したユニークな電気自動車を開発した。例えば、空港、鉱業、倉庫、工業ビル、レジャー分野などである。この車両は、人の輸送、積載物の運搬、トレーラーの牽引などに使用される。2輪駆動と4輪駆動があり、オフロード走行も容易です。
電気自動車の可動部を最小限に減らし、信頼性を高める方法を見つけなければならなかった。従来のすべり軸受では、汚れ、塩水、極端な温度に弱いため、これを実現することはできませんでした。砂漠の熱、水、泥、埃など、過酷な条件下で使用されることが多いため、可動部の数を減らすことが独自のセールスポイントになるとさらに確信しました。さらに、オフロードでは強い力がかかる。そのため、コンポーネントはジャンプや衝撃にも耐えなければならない。

当初、車両には金属製のすべり軸受が取り付けられていた。しかし、これは荷重に耐えられなかった。開発者は極めて信頼性の高い車両を開発したかったため、金属製滑り軸受は満足のいく解決策ではなかった。その結果、ナイロンブッシュが車両に挿入され、テストされた。しかし、摩耗が大きすぎたため、開発者はこれらのブッシュを使用しても安全だとは感じなかった。そこで、イグリデュール(® )の滑り軸受をテストすることにした。成功です。メンテナンスフリーで自己潤滑性のすべり軸受は、過酷な運転条件にも問題なく耐えた。
使用製品はこちら

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00