ドライスピン送りねじ新提案
無料サンプルを試す

2023年

スムーズな走行、低騒音、長寿命

ドライスピンの新サイズ:すべりねじ・多条ねじのラインアップが拡大

送りねじ
多条ねじは、高速かつ高効率な用途に特化して開発されたドライスピン製品の一つです。ねじサイズは、DS4x2.4からDS18x100までご利用いただけます。送りねじ製品群では、ドライスピンの利点を生かした小ピッチの製品も提供しています。

► 無振動で静かな動作
► CADの知識がなくてもオンラインで追加工が可能► オンラインで寿命計算が可能► 指定長で注文可能
► 独自形状で最大30%長寿命化を実現

設計に要する時間を短縮し、送りねじの注文を簡略化
 
さらに詳しく

丸棒製のドライスピン 送りねじナットのラインアップ拡大

3種類の新サイズ

送りねじナット
ドライスピン 送りねじは、無潤滑でメンテナンスフリーのナットのすべりで動きます。イグスの送りねじテクノロジーの仕様と形状は、ポリマー製ナットと送りねじを最適に組み合わせたもので、従来の送りねじに比べて最大82%高効率、最大30%長寿命です。

► 新しいドライスピン 送りねじ駆動
► サイズ DS8x2 RH, DS10x2 LH およびDS20x50 LH
► 金属製の送りねじナットと比べて、最大50.9%費用対効果に優れる
► FDA準拠材質もあり
► 製造公差を厳しくしてスムーズな走行を実現

設計に要する時間を短縮し、送りねじの調達を簡略化します
さらに詳しく

ドライスピン 射出成形送りねじナットのラインアップ拡大

2種類の新サイズ

射出成形送りねじナット
ドライスピン 送りねじは、無潤滑でメンテナンスフリーのナットのすべりで動きます。イグスの送りねじテクノロジーの仕様と形状は、ポリマー製ナットと送りねじを最適に組み合わせたもので、従来の送りねじに比べて最大82%高効率、最大30%長寿命です。

► 射出成形プロセスによる長寿命化
► サイズ DS8x2 RH および DS10x2 LH
► 金属製の送りねじナットと比べて、最大50.9%費用対効果に優れる
► 特許取得済みの非対称形状により長寿命
► 丸みを帯びたねじ形状による静かな動作

設計に要する時間を短縮し、送りねじの調達を簡略化します
さらに詳しく

最小のアキシアルクリアランスを実現

クリアランスを低減する予圧式送りねじナット

予圧型
予圧式送りねじナットは、最小のアキシアルクリアランスと高い位置決め精度を実現します。ゼロバックラッシュ送りねじナットの費用対効果の高い代替品であり、小さなピッチに最適です。この予圧機構はスライドテーブルSHT-PLで実証済みです。

高い位置決め精度を実現する一定の最小アキシアルクリアランス
部品点数が少なく射出成形のため、ゼロバックラッシュナットよりも低コスト
► 送りねじナットのバネによる予圧で、アキシアルクリアランスが低減
送りねじ駆動にグリースも潤滑油も不要

送りねじの設計にかかる時間を短縮し、調達プロセスを最適化することができます。
 
さらに詳しく

2022

新しいプラスチック製送りねじサポートブロック(フローティングベアリング用)

最新のデザインスタディ

予圧型
▲ 技術向上:
4サイズの新しい送りねじサポートブロックで、送りねじ駆動を簡単に取り付け
簡単設置

▼ コスト削減:
射出成形に最適なコストパフォーマンスに優れたタイプ
同じ接続寸法の一般的な金属製送りねじサポートブロックと比べて、最大60%コスト削減

このデザインスタディは、フィックスベアリング用では強化プラスチックブロックと金属製クランプリング、イグリデュールすべり軸受を、フローティングベアリング用ではプラスチックブロックとイグリデュールスライド部のみを組み合わせています。金属製の送りねじサポートブロックと同寸法です。
 
さらに詳しく

新しいプラスチック製送りねじサポートブロック(フィックスベアリング用)

最新のデザインスタディ

予圧型
▲ 技術向上:
4サイズの新しい送りねじサポートブロックで、送りねじ駆動を簡単に取り付け
簡単設置

▼ コスト削減:
射出成形に最適なコストパフォーマンスに優れたタイプ
同じ接続寸法の一般的な金属製送りねじサポートブロックと比べて、最大60%コスト削減

このデザインスタディは、フィックスベアリング用では強化プラスチックブロックと金属製クランプリング、イグリデュールすべり軸受を、フローティングベアリング用ではプラスチックブロックとイグリデュールスライド部のみを組み合わせています。金属製の送りねじサポートブロックと同寸法です。
 
さらに詳しく

ドライスピン 送りねじの新ピッチ

2種類の新サイズ

送りねじ
▲ 技術向上:
高効率
規格の製造公差を厳しくしてスムーズな走行を実現
丸みを帯びた歯形のため静音走行

▼ コスト削減:
オンラインツールで送りねじを構成
オンラインですぐに価格表示
CADの知識がなくてもオンラインで送りねじ加工が可能

ドライスピン送りねじは、イグス独自の技術によって従来のねじよりも高効率で長寿命です。耐食性があり、無潤滑でメンテナンスフリーです。ドライスピン 送りねじに4種類のサイズが追加されました。

ドライスピン 送りねじナットの新ピッチ (ねじ溝は削出し加工)

2種類の新サイズ

送りねじナット
▲ 技術向上:
スリーブ型またはフランジ型送りねじナット
規格の製造公差を厳しくしてスムーズな走行を実現
丸みを帯びた歯形のため静音走行

▼ コスト削減:
無潤滑でメンテナンスフリー
金属製送りねじナットに比べて最大50.9%低コスト
無料オンラインツールで寿命予測計算、すぐに価格表示

従来の送りねじに比べて最大82%効率が高く、25%低摩耗を実現します。金属製のボールねじに代わる無潤滑のポリマー製送りねじナットの利点をご紹介します。イグスのプラスチック製送りねじナットに2種類のピッチが追加されました。

ドライスピン 射出成形送りねじナットの新ピッチ

2種類の新サイズ

射出成形送りねじナット
▲ 技術向上:
丸みを帯びた歯形のため静音走行
射出成形のため長い耐用年数​
規格の製造公差を厳しくしてスムーズな走行を実現

▼ コスト削減:
射出成形による費用対効果の高い生産
無潤滑でメンテナンスフリー
金属製の送りねじナットに比べて最大50.9%低コスト

射出成形のため長寿命を確保でき、製造公差を厳しくしてスムーズな走行を実現しています。金属製のボールねじに代わる射出成形のポリマー製送りねじナットの利点をご紹介します。ドライスピン 射出成形送りねじナットに、2種類のサイズが追加されました。

ドライスピン 予圧式送りねじナットの新サイズ

直径6.35および10のドライスピンねじサイズに対応

予圧型
▲ 技術向上:
ゼロバックラッシュナットの費用対効果の高い代替品
高い位置決め精度のため最小アキシアルクリアランスを全耐用年数で実現​
スライドテーブルSHT-PLで実証済みの予圧機構​

▼ コスト削減:
無潤滑でメンテナンスフリー
両端で自動調心型のアキシアルクリアランスによりメンテナンスが不要

新しい予圧式送りねじナットは、最小アキシアルクリアランスと最大の位置決め精度を実現します。ゼロバックラッシュナットの費用対効果の高い代替品であり、小さなピッチに最適です。この予圧機構はスライドテーブルSHT-PLで実証済みです。3Dプリンタでの使用事例もあります。
 

ドライスピン 送りねじの新ピッチ

4つの新しい寸法

送りねじ
▲ 技術向上:
DIN103の代替品
規格の製造公差を厳しくしてスムーズな走行を実現
丸みを帯びた歯形のため低騒音

▼ コスト削減:
オンラインツールで送りねじを構成
オンラインでのお見積り
CADの知識がなくてもオンラインで送りねじ加工が可能

ドライスピン送りねじは、イグス独自の技術によって従来のねじよりも高効率で長寿命です。耐食性があり、無潤滑でメンテナンスフリーです。ドライスピン 送りねじに4種類のサイズが追加されました。
 

ドライスピン 送りねじナットの新ピッチ (丸棒材の削出し)

4つの新しい寸法

送りねじナット
▲ 技術向上:
DIN103の代替品
規格の製造公差を厳しくしてスムーズな走行を実現
丸みを帯びた歯形のため低騒音

▼ コスト削減:
無潤滑でメンテナンスフリー
金属製送りねじナットに比べて最大50.9%低コスト
寿命予測計算ができる無料ツールやお見積りをオンラインで提供

従来の送りねじに比べて最大82%効率が高く、25%低摩耗を実現します。金属製のボールねじに代わる無潤滑のポリマー製送りねじナットの利点をご紹介します。イグスのプラスチック製送りねじナットに4種類のピッチが追加されました。
 

ドライスピン 射出成形送りねじナットの新ピッチ

4つの新しい寸法

射出成形送りねじナット
▲ 技術向上:
DIN103の代替品
射出成形のため長い耐用年数​
規格の製造公差を厳しくしてスムーズな走行を実現

▼ コスト削減:
費用対効果の高い射出成形
無潤滑でメンテナンスフリー
金属製の送りねじナットに比べて最大50.9%低コスト

射出成形のため長寿命を確保でき、製造公差を厳しくしてスムーズな走行を実現しています。金属製のボールねじに代わる射出成形のポリマー製送りねじナットの利点をご紹介します。ドライスピン 射出成形送りねじナットに、4種類のサイズが追加されました。
 

ドライスピン モータ用鋸歯状送りねじ

固定長 1,000mm

MOTK
▲ 技術向上:
モータ用送りねじのサイズ追加 
ドライリンE 鋸歯状モータへすぐに接続 
より大きなトルクの伝達が可能

▼ コスト削減:
追加の構成は不要
寿命予測計算ができる無料のオンラインツール
CADの知識はなくてもオンラインで送りねじ加工が可能

イグス独自のドライスピン 送りねじ技術により、従来のモータ用送りねじよりも高い効率と長寿命を実現します。耐食性があり、無潤滑でメンテナンスフリーです。ドライリンEモータ向けのドライスピン モータ用鋸歯状送りねじは、12種類のサイズと次の仕様で入手可能です。

端部を高精度加工したドライスピン モータ用送りねじ

固定長 310mm

MOT
▲ 技術向上:
モータ用送りねじサイズのラインアップ拡大 
すぐに接続可能なドライリンE 送りねじ付きモータ ​

▼ コスト削減:
追加の構成は不要
CADの知識はなくても送りねじ加工が可能
寿命予測計算ができる無料のオンラインツール

イグス独自のドライスピン 多条ねじ技術により、従来の送りねじよりも高い効率と長寿命を実現します。モータ用送りねじの標準品では、すぐに接続可能なサイズで、DS6.35x2.54~DS14x25、TR08x1.5~TR12x6P3をご用意しています。そのため、ドライリンEモータ向けで端部を高精度加工したドライスピン モータ用送りねじは、24種類のサイズで利用可能です。

新しいドライスピン 予圧式送りねじナット

直径サイズ6.35のドライスピンねじに対応

予圧型
▲ 技術向上:
ゼロバックラッシュナットの費用対効果の高い代替品
高い位置決め精度のため最小アキシアルクリアランスを全耐用年数で実現​
スライドテーブルSHT-PLで実証済みの予圧機構​

▼ コスト削減:
無潤滑でメンテナンスフリー
両端で自動調心型のアキシアルクリアランスによりメンテナンスが不要

新しい予圧式送りねじナットは、最小アキシアルクリアランスと最大の位置決め精度を実現します。ゼロバックラッシュナットの費用対効果の高い代替品であり、小さなピッチに最適です。この予圧機構はスライドテーブルSHT-PLで実証済みです。3Dプリンタでの使用事例もあります。
 

新しいドライスピン ゼロバックラッシュ送りねじナット

アキシアル方向のクリアランスを低減

ZB送りねじナット
▲ 技術向上:

最大500Nの高いアキシアル荷重​
負荷に依存しないバックラッシュ​
ゼロバックラッシュ構造で長寿命を実現する最小アキシアルクリアランス

▼ コスト削減:
自動調心型のゼロバックラッシュ構造でメンテナンスが不要
寿命予測計算ができる無料のオンラインツール 
効率を最大82%向上

アキシアル方向のクリアランス低減を実現する最良のソリューションは、ゼロバックラッシュ送りねじナットです。いくつかの部品で構成され、耐用年数に合わせて調整されます。特に、小さな荷重を素早く移動させる多条ねじに適しています。ゼロバックラッシュ送りねじナットに、6種類のサイズが追加されました。

2021

イグリデュールJ350 鉄道産業向け材質

欧州防火規格EN45545 ハザードレベル 3準拠を認証済み

EN45545
▲ 技術向上:
EN45545 ハザードレベル 3に準拠
鉄道車両向け

▼ コスト削減:
金属製品と比較して低コスト
ハザードレベル HL 3への適合性
寿命予測可能

当社のJ350ナットは、欧州防火規格 EN45545 ハザードレベル 3準拠を認証済みです。そのため、鉄道車両での使用向けに豊富なサイズで提供可能です。 500gまでの部品を対象とする、R24の要件に準じて試験済みです。  
 
さらに詳しく

ドライスピン送りねじナットの新サイズ

高効率、自己潤滑性

新しい送りねじサイズ
▲ 技術向上:
ネジ山の非対称性により、最大30%の長寿命化を実現
丸みをおびたねじ山形状で静かな走行

▼ コスト削減:
100%無潤滑・メンテナンスフリー
金属製の送りねじナットと比べて最大50.9%費用対効果に優れる


樹脂製送りねじナットは、ドライスピン多条ねじの新しい2種類のピッチで利用可能:
► DS6.35x6.35 RH
► DS8x40 RH

 

送りねじナットの新サイズ

ドライスピン 多条ねじ

新しい6種類のねじサイズ
▲ 技術向上:
最大82%効率化
低騒音・低振動
 
▼ コスト削減:
100% 無潤滑・メンテナンスフリー
金属製の送りねじナットより最大50.9%コスト効率に優れる
 
種類:
スリーブ型送りねじナット
► フランジ型送りねじナット
► 射出成形によるスリーブ型送りねじナット
► 射出成形によるフランジ型送りねじナット
► 全種類で薄型スパナ対応形状もご用意
 

6種類の新サイズ

ドライリン送りねじ製品ラインアップの拡大

6種類の新しい送りねじサイズ
▲ 技術向上:
従来の送りねじと比べて最大30%長寿命
丸みを帯びたねじ形状で低騒音・低振動
 
▼ コスト削減:
個別の送りねじを構成できるオンラインツール
オンラインで価格表示
 
■ 高性能:
オンラインで寿命予測計算可能
試験済み:従来の送りねじと比べて 最大25%摩耗減少 
 
用途に合う送りねじの設計時間を短縮し、調達プロセスを最適化できます。 
 

2020

新サイズ 5x10 - ドライスピン送りねじ

台形ねじの代替品

ねじサイズ 5x10
▲ 技術向上:
高速でスムーズかつ静かな動作
静かで振動がない
 
▼ コスト削減:
射出成形による費用対効果の高い製造
自己潤滑性の送りねじナットでメンテナンスフリー
 
種類:
スリーブ型送りねじナット
► フランジ型送りねじナット
► 射出成形によるスリーブ型送りねじナット
► 射出成形によるフランジ型送りねじナット
► 全種類で薄型スパナ対応形状もご用意
 

新たなシリーズ DST-JGRM

堅牢で標準品と同じ取付寸法

新しい送りねじサイズ
▲ 技術向上:
安全かつ簡易なねじ式接続の新設計
一般的なボールねじと互換性のある接続サイズ
 
▼ コスト削減:
費用対効果の最適化された射出成形による設計
ねじサイズ Ø 14、Ø16、Ø18、Ø20のすべてに対応
 
■  高性能:
オンラインで寿命予測計算可能
 
● サステナビリティ:
ポリマー製で低重量・低慣性
特許取得済みの非対称のねじ形状で長寿命
 

新しい送りねじサイズ

ドライスピン多条ねじ製品ラインナップの拡大

JGRM 送りねじナット
▲ 技術向上:
最適なフランジ角度で効率が最大2.5倍アップ
無潤滑・メンテナンスフリー
最大25%摩耗減少
 
▼ コスト削減:
ボールねじ駆動に代わる費用対効果の高い代替品
オンラインで寿命予測計算可能

新たに追加されたサイズ:
DS6.35x2.54 LH
DS12.7x12.7
DS10x3
► DS16x10
► DS20x5
 

オンライン注文:

オンラインショップ

オンライン構成可能:

ツールボックス

リクエストを送信:

お問合せのリクエスト