すべてのイグリデュール材質は、ベースポリマー、繊維及び充填剤、固体潤滑剤の3つの成分で構成されており、イグリデュール材質で作られたベアリングはメンテナンスフリーで無潤滑です。1つの汎用的な材質がすべての要件に対応することは不可能なため、さまざまなイグリデュール材質が存在します。 各材質は3つの成分の組成が異なり、用途も異なります。
ベースポリマーは、イグリデュール材質の耐摩耗性を担っています。 また、潤滑剤を高い表面圧力から守ります。
これらの構成要素は、大きな力や偏荷重に耐えられるように材質を強化し、連続して使用できるようにします。
イグリデュール材質製パーツを個別に潤滑し、摩擦を防止します。 微細な粒子の形で材質全体に分布しています。
月~金 8:30~20:00
24時間