言語の変更 :


i.Sense EC.P ―イグスのスマート技術を使って、わずかな労力で、費用や懸念を大幅に削減
エナジーチェーンやドラッグチェーンにかかる膨大な押し引き力は、管理が必要です。なぜなら、移動距離と応力が増大すると、リスクも増大するからです。スマートプラスチック製のi.Sense EC.Pを使えば、スイッチオフも含めて、フルコントロールができるようになります。このインテリジェントなセンサーは、フリースパン走行でも、スライド走行でも、あらゆるエナジーチェーンで使用できます。これにより、ダウンタイムコストを大幅に削減し、システム全体の有効性を継続的に高めることができます。

事例研究をご覧ください(無料)
この事例研究では、ケーブルが100m以上の長距離を移動する作業で、電源やデータを安全にガイドできるように設計しなければならないエンジニアのほとんどが抱く疑問について、議論しています:
信頼性、メンテナンスの容易さ、安全性などの観点から、どのエナジーチェーンシステムが最適か? 電動式ケーブルリールか? それともエナジーチェーンか?
機能性と利点
スマート押し引き力監視システムの技術詳細

取付方法の他、すべてのスマートプラスチックシステムの設置方法についても掲載しています。操作に必要なすべての要素を段階的に解説しています。

定期的なメンテナンスのための設備停止を回避したい場合

人による24時間常時監視は不可能な場合

プラントや機械を頻繁に、あるいは連続的にモニタリングする必要がある場合

エナジーチェーンシステムへのアクセスや目視確認が困難な場合

メンテナンス作業が健康リスクや安全上のリスクをもたらす場合

メンテナンスコストの削減と長寿命化を実現したい場合

損益分岐点分析で複数のシナリオを詳細に調査しました
安全システムの費用対効果への評価は、必要な初期投資が単なるコスト増とみなされがちなため、評価が困難な場合がよくあります。そこで、自動車生産工場での実経験に基づき、使用期間全体の損益分岐点の分析を実施しました。
ドイツの製造業のあらゆる典型的なメンテナンス費用の平均労働時間コスト(41.60ユーロ)を前提とすると、EC.Pシステムは、控えめな見積もり(通常のケース)でも、使用開始後わずか3年目で損益分岐点に到達します。
ご使用のクレーンや機械設備内のエナジーチェーンに加わる引張力を監視し、システムの安全性を向上させませんか?
ご興味がございましたら、是非お問い合わせください。
お問い合わせをお待ちしております!
► オンラインでお問い合わせ
► ご予約はこちら
► 専任担当によるお電話かビデオ会議でのサポート

寿命予測計算システムの強固な基盤を築くには、i.Sense EC.Pのような個別の状態監視システムのスマートネットワークが必要です。イグスでは、寿命予測計算システムを「i.Cee」と呼んでいます。「i.Sense」はすべての状態監視システムを指します。
中心的な要素 i.Ceeソフトウェアと、i.Sense状態監視センサーをエナジーチェーンやすべりベアリング、リニアキャリッジなどで組み合わせることで、通常の製品をスマートテクノロジー対応製品に変えることができます。これにより、実際の使用データに基づいて、最長の製品寿命と最適なメンテナンス時期をリアルタイムで決定することが可能となります。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00