シンプルで複雑な移動経路に対応
カメラガイドロボットは、正確に位置が決まらない部品のピッキングを可能にします。例えば、生産現場では、ロボットは面倒で時間のかかるピック&プレース作業を自動化することができます。代表的なアプリケーション
ロボリンクDとカメラビジョンシステムによる箱詰め作業フォルクスワーゲンAGのこのパイロットシステムは、robolink® Dとカメラビジョンシステムを使用した、箱からのグリップを使用したアプリケーションです。これはPassat /Arteon用の強制換気フレームのハンドリングに関するもので、それぞれコンポーネントを分離し、さらに加工するために供給します。
robolink® RL-DP と PhoXi 3D スキャナーによる自動スキャニングこの自動スキャンプロセスには、robolink DP多関節アームロボットとPhotoneo製3Dスキャナーが使用されています。ワークピースを回転軸で回転させてスキャンします。これにより、ロボットは内蔵スキャナーで360°の画像を撮影することができます。
水中撮影用モジュラーリニアロボットシステム
<br />Storm Petrel Studios LTDは、自然映画の分野における水中撮影を専門としています。いわゆる"Ex Situ"- フィルム記録では、特別な技術と高倍率を使用して、動物のエキサイティングな世界を非常に詳細に描写します。高倍率でも安定した解像度を確保するため、カメラシステムはモジュール設計で、さまざまなフィルムの動きに対応できなければなりません。
dry-tech® LCA 事業開発担当
電話およびチャットでの対応時間:月曜~金曜:8:45~19:00