×
シートおよび内装向けすべり軸受
車両の内装設計において、安全性と快適性は大きな役割を果たします。そのため、内装部品の軸受部には、できるだけ静音で滑らかな走行が求められます。イグスでは様々な内装用アプリケーションに適した製品を取り揃えております。お気軽にご相談ください。
内装用アプリケーションに使用されるすべり軸受の要件:
静音、振動無し
最高使用温度:120℃
低フォギング(
詳細はこちら(ブログを参照)
)
電着塗装に最適
イグスのベアリング製品のメリット:
無潤滑でメンテナンスフリー
金属製品と比較して低コスト
最大80%軽量化
低騒音運転
樹脂製軸との組み合わせに最適
レッグレスト調整、回転式スイッチ、シート高さ調整、ペダル用ベアリング、ランバーサポート調整、セレクターレバーにイグスのすべり軸受とボールベアリングを搭載
シート調整用のベアリングとエナジーチェーン
背もたれ、シート、ヘッドレスト、アームレストなど、現代の自動車のシートには数多くの調整オプションがついています。イグスはそこに最適なベアリングとエネルギー供給システムを提供しています。直動、揺動、旋回。様々な動きに対応する最適な製品が見つかります。
詳細はこちら
最適な製品
新製品:イグリデュールF300
耐摩耗性に優れ、電着塗装された組立品に最適
詳しくはこちら
イグリデュールP210
摩擦係数が非常に高く、樹脂製軸との組み合わせに適した汎用タイプ
詳しくはこちら
イグリデュール K230
耐熱性、耐薬品性、耐食性に優れたクリップベアリング
詳しくはこちら
イグリデュールM250
減振性に優れた頑丈な汎用タイプ
詳しくはこちら
板金ソリューション
イグリデュール クリップベアリング、ダブルフランジベアリングは、非常に簡単かつ迅速に取り付けできます。
詳細はこちら
電着塗装工程向けソリューション
すきまの少ないベアリング:イグリデュールすべり軸受は、電着塗装工程で再較正されます。
動作原理
その他の用途
当社のドライテックポリマーベアリングは、車の内外装のさまざまな場所でその強みを発揮します。
詳しく見る
一覧へ戻る
当社のベアリングの利点やサービスに関する情報を掲載した概要ページはこちら
一覧へ