解決方法
光ファイバケーブルや信号ケーブルなどの多数のケーブルは、それぞれの仕様に応じた複数の
e-spoolシステムで配線されています。e-spoolは、安全かつ省スペースで、ドラムによってケーブルを巻き取ったり引き出したりできるエナジーチェーンです。
従来のケーブルドラムの代わりに、e-spoolが採用されたのは、従来のケーブルドラムでは特殊なケーブルを作る必要があり、ケーブルの使用試験も行えないため、その性能が未知数だったためです。e-spoolは、プロジェクトの要件を完全に満たし、マルチメディア技術とも適合し、ケーブルの様々な組み合わせにも対応できます。
e-spoolシステムは、機械室の巻上ウインチの近くに取り付けられました。ここから、特別に設計されたガイドとローラーパスを経由して、エナジーチェーンが機器へと送られます。
Alfa System社では、ケーブルも、イグスの
可動作業向けチェーンフレックス製品を使用しています。豊富な製品ラインアップにより、求める仕様に適したケーブルをすべて一か所で見つけることができました。さらに、イグスはお求めいただけるすべてのチェーンフレックスケーブルに、最長で36ヶ月の無償交換保証を提供しています。