<font size="7">もう乾燥させない</font><br>自動注入機</font>
  • 何が必要だったのか: 各投与プロセス終了後、オートキャップが投与ヘッドを効果的に自動閉鎖する投与装置。
  • 必要条件 低コスト、金属材料の乾式摩擦が非常に小さい、スティックスリップ効果がない、高寿命、汚れにくい、騒音がない。
  • 使用製品: ドライスピン® DS18x80に適合するリードスクリューナット付き ハイヘリックスリードスクリュー 、フランジ付きイグリデュール® Jブッシュ、カスタマイズされた半完成品プレートイグリデュール® J
  • お客様の成功のために 吐出工程が終了するたびに吐出ヘッドを自動的に閉じることで、ノズル内の残液の乾燥を防ぎます。さらに、イグス® のソリューションでは、2つのアクチュエータやヘリカルアクチュエータに頼ることなく、1つのアクチュエータで並進回転が可能です。

問題点

  • 一般に開放された店舗やショッピングセンター(ペイントショップ、Brico、各種DIYショップなど)
  • 工業環境では、スタンドアローンの吐出装置として
  • 工業環境では、吐出システムのコンポーネントとして
  • 単一の駆動装置による垂直変位と水平移動
  • ヘッドを閉じた状態で可能な限り効果的で均一なシール
  • 高速作動(1秒以下)
  • 非常に小さい作動力
  • 設置時の調整が容易
  • メンテナンス作業が不要
  • 機械寿命全体にわたる信頼性(10年以上)
  • 小さな全体寸法
  • 騒音がない
  • 低コスト

ソリューション

  • 2つのアクチュエータやヘリカルアクチュエータに頼る代わりに、1つのアクチュエータで平行移動と回転の2つのフェーズを作動させる。
  • 必要な作動力を非常に低く抑える(800g以下)ことで、非常に小さな寸法の低出力アクチュエーターを使用することができる。機械ドーム内の狭いスペースにシステムを収める必要があるため、これは非常に重要です。
  • リニアアクチュエータの総ストロークは18mmで、そのうち8mmが垂直変位に、10mmがキャップキャリアの45°回転に使用されます。
  • システム全体の寸法を極めてコンパクトにする。
  • システム全体の寸法を極めてコンパクトに保つため、キネマティクスを極めてコンパクトにすることで、極めて高速な作動を実現(開閉ストローク全体で約0.5秒)

製品

使用製品

DS18x80ハイヘリックスリードスクリュー

送りねじ

イグリデュール® J ハイヘリックスリードスクリューナット

送りねじナット

イグリデュール プレート(板材)

モーターフランジ

オンライン注文:

充填システム

送りねじ駆動を構成

充填システム

技術改良 ... コストダウン

技術を上げて、コストを下げる

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間