言語の変更 :
軽量で環境に優しく、リサイクル可能
"自動車の2つの最も重要な安全要素であるステアリングとブレーキについては、イグス® 滑り軸受に信頼を置いています。重量の優位性とメンテナンスの必要性の低さから、私たちは毎回納得しています。"
KG Automobile、Leo Choisel氏

フランスの若い自動車メーカーKGオートモビルは、"Less Is Better" をモットーとしている。そのため、このクルマは従来のクルマよりも重量が軽く、環境負荷が低く、燃料消費量も少ない。同時に、楽しく、実用的で、環境に優しい車として設計されている。
このオフロード車は、520リットルの総積載量と、特に信頼性が高くメンテナンスフリーのモジュール設計を実現しています。また、環境にも優しい。軽量で燃料消費量が少ないからだけではない。さらに、この車両はKG Automobile社で生産されており、リサイクルは車両の開発においてすでに重要な役割を果たしている。

KGオートモービルが目指したのは、全輪駆動、2人乗り、重量300kg以下の車だった。全天候型、オフロード、低メンテナンス、公道走行可能でなければならなかった。一連の要件が設計段階を複雑なものにした。使用される部品もすべて、これらの要件を満たすものでなければならなかった。
イグス® のイグリデュール® 滑り軸受とイグボール® 球面滑り軸受は、このような使用条件下でも問題なくレースに参加することができた。ステアリングコラムにはイグボール® KSTMピローブロックベアリング、ステアリングタイロッドにはイグボール® KCLMボールヘッド、ブレーキペダルのガイドにはイグリデュール® 滑り軸受が使用されている。
使用製品はこちら

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00