ロケット発射場における移動式組立ホールのための信頼性の高いエネルギー供給システム

この移動式組立ホールでは、e-chainとchainflexケーブルを使用しています。

概要

  • 何が必要だったのか: エナジー チューブおよびヘビーデューティー仕様の エナジーチェーンE4/4 、 チェーンフレックスケーブル
  • 要件 このチェーン・ソリューションは、高速で約50mの長い距離を移動し、強い温度変動とロケット打ち上げ時の極めて高いレベルの粉塵の中で、確実に機能しなければならない。
  • 業界 航空宇宙 お客様の成功 E4/4エナジーチェーンはチューブとして設計されており、ケーブルを最適に保護します。長時間の移動と高荷重に最適です。e-chainのチェーンフレックスケーブルは、チェーン用途向けに特別に開発されたもので、長寿命が特徴です。
ロケット発射場にエナジーチェーンを採用

問題点

ソリューション

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間