製造中止品
新規設計には、技術を最適化した エナジーチェーン E2チューブR58「新」を使用することをお勧めします。
こちらの製品をお求めの方は、必ず弊社までお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
E2R R58「新」に
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
R58型 - チューブ、外径側を開閉
1. ケーブル・ホースへの高い保護性、熱い切粉からの保護
2. 小さなピッチ、静かで滑らかな走行
3. 外周側でカバー取外しが可
4. ぐるりと四方を密閉
製品内のり巾 Bi : 50, 75mm
製品曲げ半径 R : 75 - 250mm
ピッチ : 33,3 mm(1リンクあたり) = 30リンク/m