製造中止品 新規設計には、技術を最適化したエナジーチェーンE2/000「2500型」を使用することをお勧めします。 クロスバーがしっかり固定、開閉機構の改善、長いフリースパン、同寸法。 こちらの製品をお求めの方は、必ず弊社までお問い合わせ下さい。どうぞよろしくお願いいたします。 E2/000 2500型
* 必要な空間高さ:HF = H + 25 mm (収納重量1.5kg/mでの目安)。全ての使用方法において厳守。設置場所が非常に狭い場合には、直接ご連絡ください。
**計算された長さは実装ブラケットなしのチェーン長さに対応しています。
A=移動端、B=固定端ピッチ: 46 mm22リンク /1m当りストローク: Sチェーン長さ = S/2 + K
能力線図(フリースパン走行)X軸: フリースパン長さ (m) FLB/FLGY軸: 収納ケーブル重量(kg/m)下部目盛り: ストローク S (m)FLB = ベント走行(たわみが許容範囲内)FLG = 水平走行(推奨取付け方法)
使用事例 2D/3D-CAD カタログ・サンプル請求 エナジーチェーンエキスパート 寿命予測計算 PDFデータ 製品に関する問合せ
イグス設計ガイド
設計データ「フリースパン使用」、その他の情報
設計データ「スライド使用」、その他の情報
組立て・取付けの留意点
他の取付方法
テクニカルデータ
ケーブルクランプ
バリエーション1「スチール製、一体型」
バリエーション2「スチール製、2パーツ型」
バリエーション2、スチール製、一体型
オプション1: セパレーター
オプション2: 貫通型棚板
ケーブル収納シュミレータを開く
25型の内部仕切り :25型の内部仕切りには、2つの方法があります:バリエーション 1. セパレーター セパレーター : 自由に設置、移動も可能 セパレーターはスナップ式開閉のエナジーチェーン25型の内部の仕切に、主に横置きサイド型の設置で使います。 バリエーション2 : セパレーター/貫通型棚板 エナジーチェーン 25.3、25.4および 25.5の内部仕切りには、貫通型棚板があります。
スチール製ガイドチャンネル
1. ガイドチャンネル (青)2. スライドレール (黒)3. ジョイントセット (赤)4. C型レール無しの各ブラケット5. プロファイルレール長さ
+ ジョイントセットで簡単な組付+ 2パーツ仕様 - エナジーチェーン巾に対応+ 非常に高い安定性+ リーズナブルな価格+ 幅広い選択肢
ガイドチャンネル、 スライドレール なし No. 92.30、ガイドチャンネル、スライドレール付 品番92.31
突合せコネクターの組立セット 品番92.50 XX
直接コンタクト
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針