[[新しい設計用に、改善されたエナジーチェーンE4.28型をE4.1シリーズから推奨します。
ご不明な点ございましたら、お気軽にお問合せください。 ありがとうございます。
E4.28型へ
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
220型 - チェーン、全リンクにクロスバー付
1 . エナジーチェーンのクロスバーが両方向取外し可
2. 幅広の合成樹脂製セパレーター - ケーブルにやさしい
3. ストッパー機能で、「ブレーキ」機能に減音
4. 密閉と開閉型の組合せが可能
5. エナジーチューブのカバー、ヒンジ式・取外し可
6. 理想的なスライド面
7. さまざまな内部の仕切り
8. KMA取付ブラケットで、「どこにでも」固定可能
9. 取付ブラケット 固定型あるいは旋回型で納品可
10. ケーブルクランプ 取付ブラケットに統合可
11. ほかに納品可能なのは、逆方向・両方向曲げ半径RBR
E4/00-NC = エナジーチェーン、プリテンションなしも納品可
製品内のり巾Bi : 40 - 300mm
製品曲げ半径 R : 55 - 250mm
ピッチ : 46 mm/リンク = 22リンク/m