1. KMA、フランジあるいは強力型ブラケットあり 2. さまざまな曲げ半径、運動方向の組合せが可能 3. ぐるりと四方を密閉 4. 汚れ・切粉保護に優れる 5. 複雑な動きに対応し、価格もリーズナブルな設計 6. 全リンクに取付け・取外しが可能 7. 高い引張強度
ストローク長さ : S ピッチ : 25 mm リンク/m: 40(1000 mm) 寸法E : 20mm Ba: 50 mm チェーン長さ : S/2 + K
使用事例 2D/3D-CAD カタログ・サンプル請求 エナジーチェーンエキスパート 寿命予測計算 PDFデータ 製品に関する問合せ
イグス設計ガイド
3つの取付ブラケット
さまざまな曲げ半径
内部の仕切りが可能
組立て・取付けの留意点
テクニカルデータ
ケーブルクランプ
バリエーション1 :取付ブラケット 「フランジ型」
バリエーション2 :取付ブラケット 「角度付き」
バリエーション3 : KMA取付ブラケット
オプション1: セパレーター
ケーブル収納シュミレータを開く
イグス トライフレックス シリーズの内部仕切りには、設置自由なセパレーターがあります。 これは縦にも横仕切りにも使えます。 セパレーターを1リンクおきに90°で設置すると、例えばエナジーチューブは4つに仕切ることができます。 セパレーターの後付には、エナジーチューブの解体が必要となるため、このエナジーチューブはプリハーネスで発注することをお薦めします。
直接コンタクト
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針