1. KMA、フランジあるいは強力型ブラケットあり 2. さまざまな曲げ半径、運動方向の組合せが可能 3. ぐるっと密閉、ただし開閉は可 4. 汚れ・切粉保護に優れる 5. 複雑な動きに対応し、価格もリーズナブルな設計 6. 全リンクに取付け・取外しが可能 7. 高い引張強度
**計算された長さは実装ブラケットなしのチェーン長さに対応しています。
ストローク長さ : S ピッチ : 30 mm リンク/m: 34 (1020 mm) 寸法E : 25mm Ba: 68 mm チェーン長さ : S/2 + K
能力線図(フリースパン走行) X軸 : フリースパン長さ (m) FLB/FLG Y軸 : 収納ケーブル重量 (kg/m) 下部目盛り : ストロークS (m) FLB = ベント走行(たわみが許容範囲内) FLG = 水平走行(推奨取付け方法) ご注意: フリースパン長さは、動きの正方向のみ
使用事例 2D/3D-CAD カタログ・サンプル請求 エナジーチェーンエキスパート 寿命予測計算 PDFデータ 製品に関する問合せ
イグス設計ガイド
353.50 型は開閉式
さまざまな曲げ半径
内部の仕切りが可能
3つの取付ブラケット
設計データ「フリースパン使用」、その他の情報
組立て・取付けの留意点
テクニカルデータ
ケーブルクランプ
バリエーション1 :取付ブラケット 「フランジ型」
バリエーション2 :取付ブラケット 「角度付き」
バリエーション3 : KMA取付ブラケット
オプション1: セパレーター
ケーブル収納シュミレータを開く
イグス トライフレックス シリーズの内部仕切りには、設置自由なセパレーターがあります。 これは縦にも横仕切りにも使えます。 セパレーターを1リンクおきに90°で設置すると、例えばエナジーチューブは4つに仕切ることができます。 セパレーターの後付には、エナジーチューブの解体が必要となるため、このエナジーチューブはプリハーネスで発注することをお薦めします。
直接コンタクト
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針