言語の変更 :
1
光ファイバーケーブルの耐久性に関するすべてのテストレポートをご覧ください。
ロボットケーブル CFROBOT5 ファミリーの光ファイバーケーブルは、6 軸多関節ロボットに使用されます。しかし、このケーブルには他の用途もあります。これらの信号は、自由で不特定な動きに誘導されるアクチュエーターから送られてきますが、そこでもねじりが重要な役割を果たします。極めて精密な測定は、信じられないほどの量のデータを生み出しますが、FOCを介することで、干渉を受けずに最も確実に伝送することができます。課題は、ケーブル内の繊細なグラスファイバー・エレメントを、長期的にも損傷しないように緩衝することである。

機械エンジニアや展示会用のドアやアニメーション装置のメーカーは、非常にコンパクトで設置が簡単なガイダンスを含むチェーンシステムを探していました。当社は、非常に小さな設置スペースでもデータ伝送が可能なFOCを使用したmicroflizzで対応しました。当社のCFLG.LB.は、小さな曲げ半径と長い移動距離で確実にデータを転送できるケーブル・ファミリーです。TPE製の耐摩耗性アウタージャケットにより、長期間にわたり信頼性の高いデータ転送が可能です。


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00