テストレポート: | 3105 |
ケーブルタイプ: | CFROBOT5.501 |
ケーブルタイプ: | 光ファイバーケーブル |
テストパラメータ | ±180°/m |
予測寿命: | 2,700万捻回 |
ロボットケーブルCFROBOT5 光ファイバーケーブルの用途としては、ねじれ動作が重要な6軸多関節ロボットアームが知られています。このケーブルはその他の用途にも対応でき、繊細な信号の伝送にも使用されます。そうした信号は、自由かつ不特定な動きでガイドされるアクチュエータから送られており、そこでもねじれ動作が重要な要件となります。高精密な測定により生成された膨大な量のデータは、光ファイバーケーブルを使えば最も確実に(そして干渉なく)伝送することができます。課題は、ケーブル内の繊細なガラスファイバーエレメントを補強し、損傷を防ぎながらガイドすることでした。
2,700万捻回以上のテストの結果から、ケーブルが測定用途の高い要求を満たしていることが確認できました。
月~金 8:30~20:00
24時間