ドライリン dryve D1 は、最大ピーク電流21A及び48Vの、DC/3相/EC/2相ステッピングモータ用のWebベースのモータ制御システムです。この制御システムにより、動作を数秒でパラメータ化することができます。プログラミングの知識は不要です。 そのため、単軸アクチュエータ、ライン/フラット/ルームガントリー、デルタ型ロボットの導入がこれまで以上に早く可能になります。
パソコン、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンで動きを定義
ソフトウェアのインストールなしで使い始めることができます。 制御システムをPC、ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに接続し、インターネットブラウザを起動するだけです。 データ入力用に統合されたWEBサーバーが表示されます。 このユーザーインターフェイスを使用すれば、ストロークや位置、速度や実行時間を数分で定義できます。 すべての機能は直感的に理解できます。
月~金 8:30~20:00
24時間