通常、金属を研磨加工する際には過酷な環境条件となります。金属片や潤滑油の付着がケーブルガイドやリニアガイドなどに影響します。可能な限り中断やダウンタイムを減らして機械を稼働させるために、密閉型エナジーチェーンやエナジーチューブがよく使用されます。それにより内部のケーブルを保護できるからです。
大型ガントリー型マシニングセンタは、台湾の工作機械メーカーであるKao Ming社の専門です。最大13mのストローク長は、エネルギーや媒体の供給に厳しい要件をもたらします。Kao Ming社はガイドロックを採用することによって、信頼性が高く、堅牢で、サポートなしで動作するシステムを選択しました。
工作機械の改良において、設計者はより強力なシステムと省スペースのソリューションを組合わせる方法を常に模索しています。これが実現すると、システム全体のサイズを縮小できるだけでなく、継続的な運転に伴うエネルギーコストを大幅に削減できる可能性があります。このような背景により、例えばエナジーチェーンは、高速・高加速での厳しい曲げ半径を許容しなければなりません。
著名なスピンドルメーカーである FRANZ KESSLER社のシステム技術部門では、金属、そして最近では複合材のワークの高精度加工を可能にする旋回式スピンドルヘッドと回転ピボットテーブルを開発・製造しています。Kessler社では、エネルギーと信号の供給のため、耐用年数・信頼性についての高い要件を満たすチェーンフレックスケーブルを採用しています。
このように設置スペースが狭いため、このCNCスラントベッド旋盤ではエナジーチューブを強制的に誘導する必要がありました。ここでは、エナジーチューブが3次元動作で確実に媒体供給を行っています。
工作機械の開発では、高い可用性が重視されていました。つまり、ダウンタイムを減らし、お客様にできる限り経済的な運用をしていただくことが重要です。高品質なシステムは、週7日、3シフトで使用されることが多く、こうした要求に問題なく対応しなければなりませんでした。以下の使用事例において、お客様は、エナジーチェーン、リニアガイド、すべり軸受が、高負荷のかかる連続稼働でも信頼性を維持することに重きを置いていました。
自動車産業ほど、信頼性が重要視される産業は他にないでしょう。 生産のダウンタイムは非常に高くつくため、自動車メーカーやサプライヤーにとってフェイルセーフな部品は重要です。 オーストリアのエンジンメーカーは、イグスの「スマート・プラスチック」を信頼しています。センサーが稼働中の摩耗を測定し、修理や交換の必要性を早期に知らせます。
これらのマイクロアセンブリ装置、年間数百万のワークサイクルで稼働します。エナジーチェーンとチェーンフレックスケーブルは、このように一定の負荷がかかる状況下でも、信頼性の高いシステムコンポーネントであることを示しています。
最新の工作機械は、組立てから試運転まで数ヶ月を要します。より早く通常運転を開始するために、高度に複雑なシステムは、数週間以内に用意できるのが理想的です。考え抜かれたモジュール製品、有能なコンサルテーション、サプライヤーベースの削減により、以下のアプリケーションでこの目標に貢献することができました。
台湾の工具メーカーであるHartford社は、同社のロボットマシニングセンタに完全組立済みエナジーチェーンシステムを採用しています。これにより、メーカーは多くの工程を削減し、組立時間を数週間から半日に短縮することができます。同時に、お客様はレディーチェーンを注文することで、安全で信頼性の高いソリューションを単一の供給元から受け取ることができます。
エナジーチェーンE4/4ライトは、コンパクトな外寸で、非常に堅牢な設計となっています。レディーチェーンシステムによって設置が大幅に容易になり、お客様の時間とコストの削減につながります。
このマシニングセンタのエネルギー供給は、インターフェースの数を最小限にするように設計されています。組立て済みの完全なソリューションのため、設置時間と費用が削減できます。
金属製ベアリングをイグリデュールポリマー製ベアリングに交換したことで、Deckel Maho Gildemeister社は工作機械のコストを50%以上削減することができました。
Parker EME社は、ドライリン ガイドシステムを「LCB」リニアアクチュエータに採用しています。それらは極めて堅牢で、最適な摩耗特性と摩擦係数を持ち、潤滑剤を必要としません。
SPEEDMAX曲げ加工機シリーズは、非常に高いサイクル性能と最小のストロークを兼ね備えています。非常に大きな負荷がかかるため、お客様は堅牢なイグリデュールすべり軸受を使用しています。
今日の工作機械やマシニングセンタには、軽量で堅牢な無潤滑のポリマー製ベアリングが様々な場所に設置されています。それらは機械の動作サイクルが多いにもかかわらず、確実に機能しています。
月~金 8:30~20:00
24時間