解決方法
当社は、エネルギーとデータを供給するために、すぐに取付け可能な完成したエナジーチェーンシステムである
レディーチェーンをお客様に提供しました。これまでは技術者がチェーンリンクを一つ一つ組立てたり、ケーブルを通したりと手間がかかっていましたが、当社のハーネス済みシステムではそのような作業が必要ありません。これにより、お客様は作業時間を約80%短縮することができます。エネルギー供給システムには、
チェーンフレックスケーブル製品シリーズの複合ケーブルやエンコーダケーブルのほか、油圧ホースやクーラントホースが使用されています。すべてのパーツは、既に適切なプラグインコネクタでハーネスされています。このケーブルとホースは、エナジーチェーン専用に設計されており、3,800平方メートルの試験施設で実際の条件でテストされています。お客様にはその組立品の保証を提供しています。
DVS Universal Grinding社は現在、この機械シリーズを2つのサイズで提供しています。 UGrind 800は中心間距離が1,200mm以下のワークに、UGrind 1500は1,800mmまでのワークサイズに対応しています。同じ機能を持つ大型の機械では、チェーンシステムをチェーンリンク3つ分延長するだけで済みました。現在、機械に設置されている
レディーチェーンシステムは、3つのハーネス済みエナジーチェーンで構成されています。Z軸では、2本の軽量な
エナジーチェーンE4.1L(E4.38L型)が、多機能タレットに適切なケーブルとホースを供給します。迅速に組立てることができ、費用対効果にも優れています。X軸においても、非常に軽量で費用対効果の高い
エナジーチェーンE4/ライト(14240型)が使用されています。サイドリンクの厚みを減らし、クロスバーを薄くすることで、チェーン内部にケーブルを収納するスペースを確保しています。DVS Universal Grinding社は、エナジーチェーンシステムの品質にも納得しています。レディーチェーンを搭載した最初の機械は、週6日、24時間の大量生産でも、1年半以上にわたり何の問題もなく稼働しています。