H3はイグリデュールHファミリーの新材質です。 H3はその突出した堅牢さが特徴です。 この材質は同等の材質と比べてより頑丈で、イグリデュールH1よりも耐久性に優れています。イグリデュールH3は主にポンプや薬品に接する用途での使用向けに開発され、低吸湿性のため特にこのような用途でメリットがあります。
このプランジャーポンプでは、ポンプの駆動機構にイグリデュールすべり軸受が使用され、ピストンロッドピンの摩耗を最小限に抑えています。
シンプルな直動動作から媒体内での高速回転用途など 、ポンプやその他の流体制御機器で使用されるイグリデュールすべり軸受は耐摩耗性に優れています。 さらに、耐薬品性と高温耐性も備えています。
月~金 8:30~20:00
24時間