摩耗試験: 新しい測定 Ds10x3
競合他社にはないドライスピン テクノロジーが台形ネジを越える
摩耗は可動部品において重要な側面です。 当社のイグリデュール材質のような耐摩耗性ポリマーは、
摩耗を最小化し
耐用年数を最大化 します。 トライボロジー特性と独自の形状により、ドライリン送りねじは
低い摩擦係数 と摩耗の最小化が重要であるすべての用途に完璧に適合します。 イグスは、広さ3,800 m²の
業界最大規模の試験施設 で、研究開発と広範囲にわたる一連の実験を行っています。
ドライスピンについても、摩耗やメンテナンス間隔を最小限に抑えるために、さまざまな試験シリーズでトライボロジー特性を試験しています。
ステンレス製の寸法10x3の製品の摩耗試験の評価では、当社のドライスピン送りねじDs10x3は、競合他社や台形ねじTr10x3と比較して、最大25%低い摩耗率、最大25%長い寿命、高い効率を達成できることが示されました。