ダウンロード
ゼロ・バックラッシュ・ゲヴァインデマッター
1
アキシャルクリアランスとは何ですか?
アキシャルクリアランスは、リードスクリューとリードスクリューナットの間の隙間によって、リードスクリューに生じる失われた動き、"デッドトラベル" を表すのに使用されます。クリアランスという言葉もよく使われますが、正しい専門用語はアキシャルクリアランスです。
材料の適切な選択に加え、予圧機構は、不要な軸方向クリアランスを低減する効果的な手段であることが証明されている。当社のドライスピン® ハイヘリックスねじと台形ねじには、ゼロバックラッシ、低クリアランス、予圧、ABリードスクリューナットの4種類の予圧付きバリエーションがあります。ここでは、当社の低クリアランスリードスクリューナットのすべての利点と必要なインストール手順を見つけることができます。
高荷重、高温、またはひどく汚染された環境でのアプリケーションでは、常に標準のリードスクリューナットを使用する必要があります。このため、最大静的アキシャル荷重は、リードスクリューナットのバリエーションごとに個別に指定されています。