言語の変更 :
材料特性
一般仕様
単位
イグリデュール®® K
試験方法
密度
g/cm³
1,52
色
イエローベージュ
最大 23℃/室内湿度50%における吸湿率。
重量
0,1
DIN 53495
最大総吸湿率
重量
0,6
滑り摩擦係数、動的、対鋼材
µ
0,06 - 0,21
最大pv値(乾燥)
MPa x m/s
0,30
機械的仕様
曲げ弾性率
MPa
3.500
DIN 53457
20℃における曲げ強さ
MPa
80
DIN 53452
圧縮強さ
MPa
60
推奨最大面圧(20)
MPa
50
ショアD硬度
72
DIN 53505
物理的および熱的仕様
長期使用上限温度
°C
+170
短期最高使用温度
°C
+240
下限適用温度
°C
-40
熱伝導率
W/m x K
0,25
ASTM C 177
熱膨張係数(23℃にて)
K-1 x 10-5
3
DIN 53752
電気的仕様
体積抵抗率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
表面抵抗
Ω
> 1012
DIN 53482
表01:材料特性

図.01: イグリデュール® Kすべり軸受の許容pv値、肉厚1mm、鋼製シャフトに対する乾式運転、温度+20℃、鋼製ハウジングに設置。
X = 表面速度 [m/s]}
Y = 負荷 [MPa]}
イグリデュール® Kは、低吸湿性で良好な摩耗挙動を示し、熱的および機械的仕様に優れています。そのため、幅広い用途に使用できます。

図.02:温度の関数としての最大推奨面圧(20℃で60MPa)
X = 温度 [°C]}
Y = 荷重 [MPa]}
機械的仕様
イグリデュール® Kすべり軸受の圧縮強度は、温度の上昇とともに低下します。図02は、この相関関係を示しています。推奨される最大面圧は、機械的な材料特性値であり、この値からトライボロジーに関する結論を導き出すことはできません。

図03:圧力と温度による変形
X = 荷重 [MPa]}
Y = 変形 [%]}
図.03は、ラジアル荷重下でのイグリデュール® Kの弾性変形を示している。推奨される最大面圧50 MPaでは、変形は3 %未満である。可能な塑性変形は、特に衝撃の持続時間に依存する。

図 06: 回転動作における、異なるシャフト材質に対する摩耗、p = 1 MPa、v = 0.3 m/s
X = シャフト材質
Y = 摩耗[μm/km]
A = アルミニウム、硬質アルマイト処理
B = 快削鋼
C = Cf53
D = Cf53、硬質クロムメッキ
E = HR 炭素鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
シャフトの材質
摩擦と摩耗は、相手方にも大きく依存します。イグリデュール® Kは、平均表面粗さRa=0.15~0.20μmの研磨面に最適です。06は、イグリデュール® Kすべり軸受で実施したさまざまなシャフト材質の試験結果の拡張を示しています。この文脈では、シャフトの推奨硬度が荷重の増加とともに増加することに注意することが重要です。"柔らかい" シャフトはそれ自体が摩耗する傾向があり、その結果、荷重が2 MPaを超えるとシステム全体の摩耗が増加します。回転運動と旋回運動を比較すると、荷重5MPaまではほとんど同じ摩耗量であることがわかります。負荷が高くなるほど、その差は大きくなる(図.07)。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00