1. 旋回・らせん運動が最高540°まで可能 3. クロスバー 内径側で開閉 4. モジュラーで、 高さおよび径・幅が変更可 5. 中間サイドパーツで高安定性、より高い負荷荷重が可能 6. 高稼動で静音走行 (新ガイドチェンネル使用)
使用事例 2D/3D-CAD カタログ・サンプル請求 エナジーチェーンエキスパート 寿命予測計算 PDFデータ 製品に関する問合せ
イグス設計ガイド
組立て・取付けの留意点
テクニカルデータ
ケーブルクランプ
標準タイプ
オプション 02
オプション 03
ケーブル収納シュミレータを開く
標準 01 A = 中間サイドパーツ A1 = 外径ARで寸法A1 を決めます。 標準型では、イグス セパレーターはチェーンリンク1つおきに取付けます。 セパレーター56.1、幅広の台座付、エナジーチェーンおよび エナジーチューブに最高のグリップ力と確実なすわり セパレーター56.2 イグス クイッククロスバー 450.Xに Q. 幅広の台座で一方向に固定、反対側は巾狭でケーブル収納が簡単(簡単にクランプ)。 エナジーチューブにも使用可。 セパレーター56.3:巾狭台座付は、細径ケーブルを多数、横並べする場合に。 省スペース - エナジーチェーンおよびエナジーチューブ用。 たとえば「横置きサイド型」使用に、セパレーター56.4(非対称型)は正確な間隔を維持し、スペーサーを保持。エナジーチェーンおよびエナジーチューブ用。 ホールド用セパレーター56.5はホールド用クロスバーに。目盛り付きで正確な位置決めが可能。エナジーチェーンおよびエナジーチューブ用。 貫通型棚板 520.XX (内のり巾 50 - 450 mm)。 セパレーター両端にしっかり保持、さらに硬い幅広の固定も可能。 追加セパレーターは、棚板上を水平方向に自由に動かせます。 3 段階で使用可
オプション 02 A = 中間サイドパーツ A1 = 外径ARで寸法A1 を決めます。 実証済みの内部仕切りパーツは、とくに変動タイプの仕切りに スロットディバイダー 408 非常に細かい仕切りに 現在の仕切りを取外さずに組込めません。 スロット付強力型セパレーター409 (片側開閉) 迅速な取付 - 現在の仕切りを取外さず、後付が可能 (最上と最下段は中間棚板にはできません)。 強力型セパレーター 404 周辺環境が非常に高湿度 (> 85%)。 圧入で保持 推奨: チェーンリンクごとに強力型セパレーターを付け、実装性を改善。 クイックディバイダーT563 迅速な後付の仕切り、あるいは内部の仕切りを取外さずに組込むために 分割棚板 420.X 水平の仕切りに。 中間棚板は高さグリッド7mmで(7段)、さまざまな幅で組込めます (組合わせ不可: 404)。
オプション 03 A = 中間サイドパーツ A1 = 外径ARで寸法A1 を決めます。 実証済みの内部仕切りパーツは、とくに変動タイプの仕切りに ディバイダー 403 中間棚板420.X(左下の表参照)を使用し、高さグリッド7mmで棚型分割(7段)。 強力型ディバイダー 410 ディバイダーと同様、高湿度領域でさらに高い保持力を確保 (> 85%)。 分割棚板 420.X 水平の仕切りに。 中間棚板は高さグリッド7mmで(7段)、さまざまな幅で組込めます (組合わせ不可: 404)。
直接コンタクト
標準約款 インプリント 一般的な注釈 個人情報保護方針