このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
ツイスターチェーン3808型
1. 最大540°までの回転が可能(追加パーツ使用)
2. モジュラー式組立 - 巾が自由に調整可
3. 汚れを寄せ付けにくい外面形状
4. クロスバーは両側開閉可能
5. 内部表面が滑らかな形状
6. 新型ガイドレール タイプ01およびガイドレール タイプ02 (360° までの)、在庫を揃えてすぐにご納品
7. 内部の仕切りが可能