このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
410型 - チェーン、リンク1つおきにクロスバー付
1 . エナジーチェーンのクロスバーが両方向取外し可
2. 密閉と開閉型の組合せが可能
3. さまざまな内部の仕切り
4. エナジーチューブのカバー、ヒンジ式・取外し可
5. ストッパー機能で、「ブレーキ」機能に減音
6. 幅広の合成樹脂クロスバー
7. 理想的なスライド面 - サイド磨耗補正
8. KMA取付ブラケットで、「どこにでも」固定可能
9. 取付ブラケット 固定型あるいは旋回型で納品可
10. ケーブルクランプ 取付ブラケットに統合可
11. 汚れを寄せ付けにくい外面形状
12. ほかに納品可能なのは、逆方向・両方向曲げ半径RBR
E4/00-NC = エナジーチェーン、プリテンションなしも納品可
製品内のり巾Bi : 50 - 600mm
製品曲げ半径 R : 135 - 500mm
ピッチ : 91 mm(1リンクあたり) = 11リンク/m