[[新規設計用には、改良されたエナジーチェーンE4.1シリーズのE4.32型を推奨します。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問合せください。 ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します E4.32型へ
このページでエナジーチェーン(Energy Chain®)の詳細設定ができます。設定データは、ページ最後のパーツリストに加えられます。
280型 - チェーン、全リンクにクロスバー付
1 . エナジーチェーンのクロスバーが両方向取外し可
2. さまざまな内部仕切り
3. 密閉と開閉型の組合せが可能
4. ストッパー機能で、「ブレーキ」機能に減音
5. 理想的なスライド面
6. 巾広の樹脂製クロスバー - 高いケーブル保護性
7. エナジーチューブのカバー、ヒンジ式・取外し可
8. KMA取付ブラケットで、「どこにでも」固定可能
9. 取付ブラケット 固定型あるいは旋回型で納品可
10. オプション - 一体C型レールのケーブルクランプ チェーンフィックスクリップ付あるいはくし歯付
11. 逆方向/両方向曲げRBRもあり
E4/00-NC = エナジーチェーン、プリテンションなしも納品可
製品内のり巾Bi : 50 - 300mm
製品曲げ半径 R : 63 - 300mm
ピッチ : 56 mm/リンク = 18 リンク / m