×
技術を上げて & コストを下げる
太陽熱発電向け
モーションプラスチック製品
ベアリングを置き換えてコスト削減
太陽熱発電所から理想的なエネルギー出力を得るためには、直射日光及び雲が少ないことが必要です。砂漠地帯はこの条件に合致します。イグスは、過酷な屋外条件に耐え、設備停止を回避できる追跡システムのための様々なすべり軸受と球面ベアリングを提供しています。標準品、カスタム品にかかわらず、汚れ、紫外線、温度に強く、潤滑やメンテナンスも不要で、お客様のシステムに最適なベアリングソリューションをご提案します。
イグス製品の利点:
耐紫外線性に優れ、無潤滑でメンテナンスフリー
トルク変動のない静かな走行
摩擦特性を最適化したポリマーで非常に低い摩擦係数
設置スペースに制限がある場所やメンテナンスが困難な個所に最適
粉塵および汚れに強い
寿命予測可能
低コスト
太陽光発電分野における約17年の実績
使用分野
パラボラトラフ型集光装置
フレネル型コレクタ
ソーラータワー発電所
最適な製品
イグリデュール スライドシェル
集光ミラー用
堅牢なイグリデュールJまたはTX1材質を使用
亜鉛めっき軸と組み合わせることでコスト削減の可能性
お客様のシステムに合わせてカスタムパーツ作成
お問合せはこちら
分割式ピローブロック
単軸システムに最適
設置が簡単で重いシャフトの取り扱いが不要
高剛性で高強度
イグボール ピローブロックベアリングKSTM-GT
イグリデュール すべり軸受
金属製すべり軸受に代わる長寿命かつ無潤滑の軸受。
極めて頑丈で耐熱性に優れた
イグリデュールTX1
および
イグリデュールTX2
すべり軸受
ソーラータワー発電所での使用に最適。
イグリデュールJフランジ型すべり軸受
を亜鉛めっき軸と組み合わせた場合、金属製ベアリングとクロムめっき軸の組み合わせと比較して最大30%のコスト削減が可能
使用事例
20年間メンテナンスフリー
イグリデュールJ UV材質で作成されたすべり軸受は、Ecotherm社のフレネル型コレクタにある約1,000箇所の軸受部で、常にスムーズな動作を実現しています。この材質は耐紫外線性があるため太陽光に強く、かつ無潤滑でメンテナンスフリーです。
この使用事例について詳しく
転がり軸受に代わる低コスト・高耐久の軸受
Mithras Holding社の集光ミラーには、耐久性の高いポリマー製すべり軸受が搭載されています。転がり軸受とは異なり、材質には固体潤滑剤が組み込まれているためメンテナンスが不要で、製造コストも安価です。
この使用事例について詳しく