×
よくあるご質問 - ロータリーテーブルベアリング
イグリデュールPRTロータリーテーブルベアリングに関するよくある質問をまとめました。その他にご質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。
無料相談
イグリデュールPRTロータリーテーブルベアリングに関するFAQ
ESDやATEX環境で使用するためのPRTロータリーテーブルベアリングはありますか?
PRTロータリーテーブルベアリングは導電性がありますか?
PRTロータリーテーブルベアリングは食品と接触しても大丈夫ですか?
PRTロータリーテーブルベアリングの耐荷重性能はどれくらいですか?
PRTロータリーテーブルベアリングの最大旋回速度はどれくらいですか?
PRTロータリーテーブルベアリングの公差はどれくらいですか?
PRT-01、PRT-02、PRT-03、PRT-04の違いは何ですか?
PRTを動力源を使って駆動することは可能ですか?
内径サイズは最大300mmですか?
PRTの各部品を組み合わせることはできますか?
ボルト部分の表面に要件はありますか?
ESDやATEX環境で使用するためのPRTロータリーテーブルベアリングはありますか? PRTロータリーテーブルベアリングは導電性がありますか?
ESDやATEX環境で使用する場合は、
ステンレス製リングとイグリデュールF2製すべりパッドを使用したイグリデュールPRT
をお勧めします。
PRTロータリーテーブルベアリングは食品と接触しても大丈夫ですか?
はい。FDA準拠の
イグリデュールA180製すべりパッドとステンレス製リングを使用したPRT
が利用可能です。
PRTロータリーテーブルベアリングの耐荷重性能はどれくらいですか?
ロータリーテーブルベアリングのサイズによって異なります。現在最大のイグリデュールPRTである
PRT-01-300
の最大許容静アキシアル荷重は150kNで、これは15tの重量に相当します。許容動アキシアル荷重は90kNです。最小モデルのPRT-02-20は、小さな荷重と低コストが求められる用途向けで、許容静アキシアル荷重が13kN、許容動アキシアル荷重が4kNとなっています。
PRTロータリーテーブルベアリングの最大旋回速度はどれくらいですか?
最大旋回速度は、サイズによって異なります。イグリデュールPRTで最も大きい
PRT-01-300
では50rpm、最も小さい
PRT-01-20
では300rpmとなります。
PRTロータリーテーブルベアリングの公差はどれくらいですか?
PRTの取付サイズによらず、許容範囲はラジアル方向とアキシアル方向ともに0.25mmとなっています。
アキシアル方向の円周振れは、取付サイズによらず、1回転中にアキシアル方向に許容することができる最大偏差を指します。PRTの場合、0.1mmです。ラジアル方向の円周振れも、取付サイズによらず、1回転中にラジアル方向に許容することができる最大偏差を指します。PRTの場合、0.2mmです。
PRT-01、PRT-02、PRT-03、PRT-04の違いは何ですか?
PRTロータリーテーブルベアリングは、4種類のシリーズをご用意しています。シリーズごとに、それぞれの利点があります。
PRT-01
は、ロータリーテーブルベアリングの中でも定番製品です。頑丈な構造により、高いねじり剛性を特長としており、最も耐久性のあるPRTです。その他、イグリデュールF2製すべりパッドを使用したESD対策のステンレス製のものから、様々なギア形状を備えたものまで、多彩なデザインを取り揃えています。
当社は、
PRT-02
を開発するにあたり、可能な限りの軽量化を目指しました。アルマイト処理アルミニウム製外輪と、2つのイグリデュールJ4製ヘッドリングにより、非常に弾力性のある剛性を持ちながら、PRTロータリーテーブルベアリングの中で最も軽量なシリーズとなりました。
PRT-03
は、低コスト市場向けに特別に設計されました。小型化を実現し、樹脂部材を増やした新しいデザインになっています。これを使用すれば、性能を落とさずにコストを削減することができます。
PRT-04
は、イグスの製品群の中でも特に高性能を誇る製品です。PRT-01と比較して、60%の軽量化、50%の省スペース化、20%の低コストを実現しています。さらに、種類拡充と進化を続けるモジュラーシステムという利点があります。
PRTを動力源を使って駆動することは可能ですか?
当社の製品ページでは、ロボット関節で使用する駆動ユニット付きロータリーテーブルベアリングをご紹介しています。
また、PRT-01、およびPRT-04のロータリーテーブルベアリングで使用する外輪ギアを4種類用意しています。歯付きベルト駆動については、従来の歯付きベルトT10、AT10、HTD8Mから選択できます。さらに、DIN 3967に準拠した標準平歯車も、用意しております。
さらなるコンパクト化を目指して、PRT-04には、DIN3967準拠のギア付き内輪を取り付けることができます。
内径サイズは最大300mmですか?
はい、300mmが最大の内径となります。ただし、直径500〜5,000mmのロータリーテーブルベアリングに対応したPRT-01シリーズ向け汎用すべりパッドは購入いただけます。
PRTの各部品を組み合わせることはできますか?
はい、組み合わせが可能です。PRT-04 モジュラーシステムは、常に進化を続けており、様々な機能を組合わせることができます。特別な組み合わせをご要望の場合は、当社にお問い合わせください。ご希望の連絡手段をお選びください。日本支社の担当者が無料でアドバイスを致します。
ボルト部分の表面に要件はありますか?
はい、平坦度は0.05mm、表面硬度はHBW50以上である必要があります。
その他にご質問があればお気軽にお問い合わせください。
無料相談