×
プレス工程向けモーション・プラスチック
高速走行で堅牢かつ静音
高速・高加速度条件下での高いタクトタイム、高荷重、油の多い環境:プレス工程で使用する部品にはあらゆる耐性が要件となります。同時に、プレス工程にはダウンタイムがあってはならず、スムーズで効率的、かつ可能な限り高速であることが求められるため、厳しい条件を満たす必要があります。イグスの部品は、まさにそのような要求に応えられるよう設計されており、困難な動作の中でも最高の性能を発揮します。
最適な製品
エナジーチェーン E6シリーズ
高速・高加速用
フリースパン走行や低振動の動作における高い安定性
非常に静かな走行音:46dB(A) (速度による)
E6について詳しく
エンコーダケーブル CF113.D
最高負荷に対応
最小曲げ半径 7.5xd
難燃性、ノッチ対策
耐油性、耐クーラント性
PUR外被、PVCフリー
チェーンフレックス CF113.Dについてさらに詳しく
複合ケーブル CF27.D
最高負荷に対応
特別なペアシールドにより加工時間30%削減
最小曲げ半径 7.5xd
PUR外被、PVCフリー
チェーンフレックス CF27.Dについて詳しく
ハーネス済みケーブル
エネルギー、データ、媒体を供給するチェーンフレックスケーブルやホースと、トライフレックスR(エナジーチェーン)で構成されています。
ハーネス済みケーブルについてさらに詳しく
エナジーチェーンE4Qシリーズ
工具を使うことなくチェーン開閉可能
静音対応防振ゴムパッド(オプション)
材料節約による軽量化
E4Qシリーズについて詳しく
エナジーチェーンの状態監視システム
EC.Pセンサーはプッシュプル力をモニタリング
EC.Bセンサーは早期に破断を検知
センサーについて詳しく
使用事例
高速シートフィーダでエネルギーを安全ガイド
Strothmann社は、板金搬送用装置のスペシャリスト企業です。同社のシステムは世界中のプレス工場で使用されており、有名自動車メーカーにも採用されています。リニアモーター技術を用い、同社は性能と速度の面で新しい基準を確立しました。E6を使用したエネルギー供給システムは、高速・高加速用途に完璧にマッチしており、例え長いストロークであっても、エネルギー、圧縮空気、冷却媒体、制御情報の連続的かつ確実な供給を実現します。
この使用事例について詳しく
マッドガード圧延機に使用される高精度でメンテナンスフリーのベアリング
トラックのマッドガードを製造するアルミニウム圧延機では、以前は加圧ローラーの昇降システムにスチールベアリングが使用されていました。こうしたパーツは常に潤滑する必要があり、精度の高い機能が確保できなかったため、完全無潤滑のドライリンレールとイグリデュールすべり軸受に置き換えられました。
この使用事例について詳しく
Previous
Next