言語の変更 :
1

FFT Produktionssysteme GmbH& Co KGは、アキュムレーションコンベアベルト用のメンテナンスフリーの滑り軸受を探していました。このアキュムレーションコンベアベルトは、加工ラインで部品を誘導するために使用され、システムのさまざまなエリアをつなぐ役割を果たします。金属製すべり軸受は、潤滑とそれに伴うメンテナンスの点から問題外であったため、高性能ポリマー製のイグス® すべり軸受の使用が決定されました。
イグリデュール® 素材の特徴は、素材に固体潤滑剤が含まれているため、メンテナンスと潤滑なしで使用できることです。これらの潤滑剤は、イグリデュール® ベアリングを独立して潤滑し、摩擦を低減します。固体潤滑剤は、微細な粒子の形で材料全体に分布しています。
iglidur® 滑り軸受の使用により、FFT Produktionssysteme GmbH& Co KGはお客様に明確なメリットを提供します:すべり軸受はさらに、アキュムレーションコンベアベルトのメンテナンスの手間を軽減し、メンテナンスに関連するダウンタイムを削減します。さらに、潤滑不足による故障のリスクもありません。

イグリデュール® 滑り軸受のさらなる興味深い用途

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00