×
技術を上げて & コストを下げる
太陽光発電向け
モーションプラスチック製品
強い紫外線、熱、風、埃など、太陽熱発電所は過酷な環境条件の下で稼働しなければなりません。 イグスではそれらの要件を満たす製品をご提供しています。 当社のモーションプラスチック製品は、長寿命、メンテナンスフリー、低コストを実現します。 汚れに強く、油やグリスが不要なすべり軸受や球面ベアリングの用途としては、太陽光追跡システム、水上太陽光発電所(フローティングPV)、パネル洗浄システムなどが挙げられます。
イグス製品の利点:
耐紫外線性に優れ、無潤滑でメンテナンスフリー
トルク変動のない静かな走行
摩擦特性を最適化したポリマーで非常に低い摩擦係数
設置スペースに制限がある場所やメンテナンスが困難な個所に最適
粉塵および汚れに強い
寿命予測可能
低コスト
太陽光発電分野における約17年の実績
イグボール無料サンプルBOX
当社の製品の品質をご自身で確かめて、メンテナンスフリーのイグボール樹脂製球面ベアリングをお試しください。
無料サンプルBOXを請求する
太陽光発電設備向け製品
角型レール向け分割式ピローブロックベアリング
分割型ハウジングと球面ボールの組み合わせ
軸心のずれを吸収
組立と分解が簡単
高荷重下でも長寿命
イグボールESQM ピローブロックについて詳しく
雄ねじ付き金属製ロッドエンド
回転、揺動および直動の運動が発生する場合
長期使用温度範囲は-40°C~+90°C
粉塵および湿気に強い
メンテナンスフリーの無潤滑運転
イグボールKARM ロッドエンドについて詳しく
無給油送りねじナット
無潤滑でメンテナンスフリー
粉塵および湿気に強い
低摩擦、低摩耗
耐熱性
様々な形状
ドライリン送りねじナットについて詳しく
堅牢な送りねじナット
金属製ボールねじの軽量で低コストな代替品
ネジØ14/16及び18/20向けに 2つの取付サイズ
最大アキシアル荷重6MPa
送りねじナット ドライスピンJGRMについて詳しく
イグボール フランジ型ベアリング(取付け穴2個)
軸心のずれを吸収
耐食性
軽量
無潤滑でメンテナンスフリー
イグボール フランジ型ベアリングEFOMについて詳しく
イグリデュール丸棒
無潤滑で100%メンテナンスフリー
優れた耐摩耗性
粉塵や水分に強い
最小発注数量なし
イグリデュール丸棒について詳しく
無料ホワイトペーパー:
一軸式太陽光追尾システムのベアリング要件
一軸式太陽光追尾システムのベアリングは、25年以上も厳しい環境にさらされるため、故障がなく、できるだけ少ないメンテナンスで動作することが求められます。ベアリングの負荷条件には、紫外線、高温・低温、汚れや粉塵などがあります。このような条件下では、固体潤滑剤を含んだ高機能樹脂製ピローブロックベアリングが最適です。
ホワイトペーパーダウンロード(PDF, 英語)
用途
太陽光追跡システム
浮遊式太陽光追跡システム
クリーニングシステム
固定型システム
イグボール ピローブロックベアリングの試験
広さ3,800 ㎡の自社試験施設で、太陽発電モジュール向けイグボール ピローブロックベアリングの寿命/耐摩耗性/許容荷重が、毎日の動作シーケンスに基づく実荷重下でシミュレーションされ試験されました。
1.5トンの荷重で達成した動作回数は
72年の寿命に相当します
。
イグボール ソーラーピローブロックベアリングの試験