モビリティ/リハビリテーション機器向けイグス製品

車椅子やフィットネス、リハビリ機器の調整は、何度も繰り返される動作であり、軽量性、静音性、滑らかさが求められます。イグスのすべり軸受とリニアガイドは、ユーザーに快適かつ高品質な調整を提供します。完全無潤滑運転のため、軸受部はすべて清潔で堅牢です。また、イグスのすべり軸受は、可能な限り自然な感覚を提供する必要がある義肢や装具に対してもこれらのメリットを発揮します。持続する高負荷、衝撃、汚れに強いイグリデュールすべり軸受は、肉厚が薄くても、低摩擦かつ長寿命で、スティックスリップ現象も発生しません。スポーツ器具の電動調整では、エナジーチェーンとケーブルが、狭い場所でも安全なエネルギー供給を実現します。

リハビリ&フィットネス

フィットネス器具 リハビリテーション機器やスポーツ機器など、毎日の連続使用に適した、耐久性の高いポリマー製ベアリングを採用し、メンテナンスフリー、軽量、静音化を実現。
詳しくはこちら

義肢 & 装具

義肢 メンテナンス不要の減振性に優れたベアリング、目立たないように小さなサイズも対応可能。
詳しくはこちら

車椅子

車椅子 汚れ、湿気、薬品も問題なし:イグリデュールすべり軸受が、車椅子の安定したスムーズな走行を保証。
詳しくはこちら


モビリティ機器&リハビリ機器向けの主なイグス製品

レディーチェーン

ハーネス済みエナジーチェーン

  • すぐに接続可能なモジュール
  • メーカーで直接組み立て
  • 輸送と組立の最適化
イグリデュールW300

メンテナンスフリーのすべり軸受

  • 優れた耐摩耗性と摩擦係数を備えたイグリデュールW300
  • 局部荷重や衝撃に強い
ドライリンW シングルレール

メンテナンスフリーのレール

  • 例:ドライリンWシリーズの堅牢なシングルレール
  • 静かで滑らかな動き
  • 汚れ、水分に強い
  • 迅速で簡単な組付け
ドライスピン台形送りねじ

調整用の台形ねじ

  • 100%メンテナンスフリーで無潤滑
  • 静音、優れた減振性
  • 粉塵、汚れ、腐食に強い

使用事例

フィットネス機器「Surf Evolution」

サーフトレーニング機器向けのメンテナンスフリーベアリング

サーフィンの動きを利用したトレーニング機器「Surf Evolution」の設計者は、より優れたベアリング製品を必要としていました。そこで、無潤滑で動作するイグリデュールすべり軸受、ドライスピン送りねじ、ドライリンWリニアガイドを採用しました。これらの部品はメンテナンスを最小限に抑え、コストを70%削減します。
Buck Engineering & Consulting社のX線ロボット

人工膝関節に搭載された長寿命なピストンガイド

Otto Bock HealthCare社の人工関節には、イグリデュールJピストンリングが使用されており、溝と柔軟な材質によりピストンに素早くクリップすることができます。そのため設置が非常に簡単になり、取付時間が短縮されます。従来使用していたPTFEガイドバンドはすぐに摩耗してしまい、頻繁に交換する必要がありました。
医療機器の使用事例

...その他の採用事例

こちらでは、イグスのポリマー製すべり軸受とエナジーチェーンを搭載したさまざまな医療機器の使用事例をご紹介します。
詳しくはこちら