×
LNGターミナル向け陸上電力供給システム向けソリューション
LNG(液化天然ガス)は、現在そして未来の最も重要なエネルギー源の一つです。 需要の増加に対応するため、新しいLNGターミナルの開発が進められています。中小規模の海上・近海ターミナルでは、液化した天然ガスを再ガス化してパイプラインで輸送する前に、FSU(Floating Storage Unit)やFSRU(Floating Storage and Regasification Unit)を使って貯蔵します。
FSUやFSRUが船上で操業するためには電気が必要ですが、発電機や船上でのバンカリングや再ガス化が不要であることが、陸上電力供給の大きな利点です。
課題
LNGターミナルは大規模な生産施設であり、その立地や危険な生産区域のためにアクセスが制限されています。 24時間体制で運用を保証する必要がある。 そのため、設置されるシステムは、厳しい気象条件に耐え、信頼性が高く、堅牢で、メンテナンスが少なく、理想的にはメンテナンスフリーであることが求められます。
FSU/FSRUを陸上電力供給システムに接続するため、ケーブルマネジメントシステムの開発・設置にはいくつかの課題があります:
桟橋からFSU/FSRUまでの距離が30m以上あること
風に対するケーブルの保護、特に曲げ半径の確保
潮汐、風浪、荷役による移動の補償
緊急時のメカニズムの整備
解決方法
イグスは、過酷な環境下でのアプリケーションのために、ケーブルを安全かつ確実に誘導する特別なエナジーチェーンを開発しました。それが、
e-loop
と
オフショアチェーンOSC
です。
どちらの製品も、プラスチック製のエナジーチェーンの利点と、高い引っ張り強度を持つポリマーロープの利点を兼ね備えています。引っ張り力は特殊なロープで吸収され、取り付けブラケットを介して支持構造に渡されます。 その結果、ケーブルには全く負荷がかかりません。 高性能ポリマーを使用したエナジーチェーンのモジュール設計により、ケーブルの曲げ半径を一定に保ち、風荷重などによる振動や衝撃にも耐えることができます。
イグスは、カプラーやジャンクション・ボックスを用いてハーネス化された、移動するアプリケーション用のチェーンフレックスケーブルを含む完全なシステムを提供しており、テスト済みで36ヶ月間無償交換保証が付いています。
イグスのLNGターミナル向け製品
モジュラー式 e-loopエナジーチェーンシステム
サービスループの代替
必要に応じて開閉可能
全てのパーツは個別に交換可能
メンテナンスが容易
e-loopについてさらに詳しく
オフショアチェーン (OSC)
耐久性があり堅牢、しかも自由自在
設置、点検、整備のために最適化されたデザイン
腐食、海水、オイル、紫外線に対する耐性
OSCについて詳しく
ヘビーデューティー向けハーネス加工
ヘビーデューティーセクターのための完全なソリューションを必要としていますか? お客様のシステムに合わせたエネルギー供給システムを個別に製作し、設置可能な状態でお届けしたり、直接設置したりします。
お問合せはこちら
使用事例
バーレーンのFSU向け陸上電力供給システム用ケーブルマネジメントシステム
シュナイダーエレクトリック社
とイグス社は、バーレーンの新しい洋上LNGターミナルのために、世界初の浮体式貯蔵庫用の陸上電力供給システムを開発しました。 このシステムの中核となるのが、クロスバーとFSUの間の30mの距離を埋めるフレキシブルなケーブル供給システムです。
この使用事例について詳しく
詳細情報
取付&設置サービス
最初の設計・構成から納品・設置、そしてオンサイトでのエネルギー供給システムのメンテナンスまで、お客様をサポートします。 試験済みの品質
サービス
その他海事産業について
港湾、陸上・海上ターミナル、石油掘削装置、風力発電、造船などで使用される、堅牢でメンテナンス性に優れた製品のさらなる拡充
さらに詳しく