オフショアチェーン OSC

最も強度高いエナジーチェーン … 二重の安全策 … しかもフレキシブル

イグスのオフショアチェーン OSCは、設備の安全性や長寿命を確保し、厳しい環境条件下での確実な機能が求めらる用途で使用されるイグスのオフショア陸電システムです。 OSCは、樹脂製エナジーチェーンの利点と、高強度ロープの利点を組み合わせたもので、両方のチェーンリンクでガイドされます。  引張力は樹脂製ファイバーロープによって吸収され、取付ブラケットに伝達されます。 内部仕切りはプロジェクトやケーブル一式に合わせてモジュール化することができます。 ケーブルやホース用に、曲げ半径750mmのエナジーチェーンを提供しています。
オフショアチェーンOSCのお問合せはこちら

技術向上

技術向上

  • モジュラー式、必要な場合は 簡単に開閉
  • 構成パーツ全てが個別に 交換可能
  • 内部仕切りはプロジェクトやケーブル一式に合わせて個別に適合可能
  • 最大ケーブル径80mm、曲げ半径750mm
  • 耐汚性
コスト削減

コスト削減

  • すぐに取付可能なソリューション(電気試験済みのプラグインコネクタ及び/又はコネクタハウジング付き)
  • i.Sense 状態監視システムの統合で、リモートの定期保守・運用が可能
  • 早く簡単に設置できる取付ブラケット
  • エナジーチェーンの36ヶ月無償交換保証
高性能

高性能

  • 樹脂製ロープの許容使用荷重187kN
  • エナジーチェーンの全パーツに二重のボルト留めが可能
  • 頑丈なPU外装による衝撃からの保護
  • 納期はお問合せ下さい
サステナビリティ

サステナビリティ


オフショアチェーン OCSの構造

オフショアチェーン OSC

内部仕切り

エナジーチェーンの内部仕切りは、プロジェクトや使用するケーブル/ホースに個別に適合させることができます。 並列配置された各ケーブルはPUボディ(くし歯状のもの)によって互いに分離されます。 内部仕切りブロックは、外れないようにスチールフレームに収納され、上からねじとクロスバーで閉じられます。

チェーンリンク

OSCのチェーンリンクは発泡ポリウレタン材のため、耐衝撃性に優れています。チェーンリンクの内側には樹脂製のロープが通り、各チェーンリンクに数回クランプで固定されています。すべてのパーツはネジで固定されており、必要に応じて二重に固定することができます。

樹脂製ファイバーロープ

高強度の樹脂製ファイバーロープは、引張力を吸収し取付ブラケットへ伝達します。 その結果、ケーブルには張力がかかりません。 牽引ロープは187kNまでの引張力を吸収します。

取付ブラケット

樹脂製ファイバーロープは、両側のスチール製取付ブラケットにつながっています。 ケーブルクランプもここにあります。 取付ブラケットは、貫通穴を使用してお客様の構造物にネジ止めすることができます。

製品一覧


ケーブル径 最大80 mm
Hi [mm]最大80 mm
Ha [mm]180 mm
ピッチ[mm]187,5 / 750
曲げ半径[mm]750 mm
重量 [kg/m]40 kg/m
作業負荷 [kN]187 kN
 
お問合せはこちら

オフショアチェーン OSCが採用されたプロジェクト事例

オフショアチェーン OCSは以下のような業界で使用できます:


Q&A

過酷な環境下で安全かつ確実にエネルギーを供給するにはどうすればいいですか?サービスループやアンビリカルケーブルに代わるものはありますか?
大きな断面積と高荷重のケーブルを吊下げ用途で安全にガイドできるように、イグスはオフショアケーブルを開発しました。イグスの中で最も強力で堅牢なエナジーチェーンです。 高いケーブル重量や風荷重にも耐えられるように特別に開発されています。 樹脂ロープがチェーンリンク内部に統合されているため、エナジーチェーンは最大187kNの引張力を吸収します。
 
OSCはどのように力を吸収するのですか?
このエナジーチェーンは、システムにかかる引張力を吸収する高強度の樹脂製ロープを中心に構築されています。 ロープは樹脂ファイバーで構成されているため、飛散防止性、耐候性、柔軟性、耐食性を備えています。 これにより、エナジーチェーンは最大187kNの引張荷重に耐えることができます。
OSCに収納されたケーブルの交換はできますか?
エナジーチェーンは、クロスバーのネジを緩めることで上から開くことができます。 これにより、ケーブル一式にアクセスすることができ、該当ケーブルを交換することができます。 もう一つの方法として、ケーブルをOSCの長手方向に引っ張ることも可能です。
 
OSCの出荷方法および取付はどのようになりますか?
OSCチェーンの出荷はチェーン長さによって異なります。 通常OSCチェーンはハーネス済みで出荷され、お客様の現場で最終的な取付を行います。 取付はイグスの経験豊富な技術者が行うことも可能です。
 
チェーンパーツの緩みや抜け落ちを防ぐにはどうしたらいいですか?
チェーン全パーツはネジで固定され、ウェッジロックワッシャーを備え接着されています。 必要に応じて、これらの接続に二重ネジロックとしてコッターピンで追加固定することも可能です。

その他の関連情報

チェーンフレックス ケーブル

チェーンフレックス ケーブル 36ヶ月無償交換保証付きの可動使用向け耐屈曲ケーブル

組立納品レディーチェーン

チェーンフレックス ケーブル ハーネス、組立済みで納品。 ハーネス処理時間を最大95%削減

プロジェクトプランニング

プロジェクトプランニング カタログ品以外の特注品を使用したカスタムソリューション