×
ドライリンWキャリッジ
無潤滑でメンテナンスフリー
標準キャリッジ
亜鉛ダイキャスト製ハウジング
スライド部材質:イグリデュールJ200
様々な取付サイズから選択可能
手動クランプ付き
標準ガイドキャリッジ
ステンレス製キャリッジ
ステンレス製レールWS-ESに最適
スライド部材質: イグリデュールJ
キャリッジ上板材質 : SUS316Ti
ハウジング材質: ステンレス精密鋳造 SCS14
ステンレス製キャリッジへ
ハイブリッドベアリング付きキャリッジ
転がりと滑りの組合せで無潤滑
ローラーを組込んだハウジングベアリング
小さな駆動力で動く
ラジアル荷重に対応
ドライリンWハイブリッドベアリングについて
ハイブリッドキャリッジへ
ドライリン新提案2021 - 新しい手動クランプを今すぐご確認ください
技術を上げて、コストを下げる:イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。それが私たちの使命であり、長年にわたって皆様に提供してきたものです。2021年という節目の年の巨大な挑戦は、私たちをさらに大きな努力に駆り立てます。2021年ドライリン新提案をぜひご確認ください。
手動クランプへ
あらゆる用途に対応するキャリッジ
ドライリンW製品の中で、キャリッジは中心的な設計パーツです。 大きな特徴は、キャリッジのスライド部が高精度と静音走行を実現していることです。 ドライリンWシリーズはモジュラー式で、キャリッジは50を超える幅広い製品ラインナップがあり、他の要素との組合せによりほぼ無制限に多様なリニアガイドが設計可能です。
豊富な選択肢
頑丈
組立て・取付けが簡単
スライド部の交換が可能
完全に無潤滑・無給油
ドライリンWレールとキャリッジを構成
取付け簡単
取付簡単なキャリッジで時間を節約
キャリッジはわずか数ステップで組立てが可能です。時間だけでなく設置費用も節約できます。 また、ダウンタイムも削減します。
ドライリンW - 組立・取付説明
スマート ドライリンW キャリッジ
インダストリー4.0を簡単にご紹介。このドライリンキャリッジは、スライド部の寿命を継続的に教えてくれます。同じ交換でも、完璧なタイミングで行うことが可能となります。
スマートすべり軸受について詳しく
カメラドリー/スライダー用キャリッジ
滑らかな動き - 3/8"カメラねじ用取付け穴付き
イグスのキャリッジは、カメラスライダー用キャリッジとしても使われています。静かで滑らかな動きは、撮影に最適です。 また、システムは素早く簡単に取付けることができます。
スムーズな動き
「Turn-To-Fit (回して合わせる)」機能によりすきまの調整が可能
無潤滑・無給油
簡単かつ迅速に組立
ボールを使わないため、ほとんどノイズが入らない
レールが曲がらない
カメラスライダー/ドリー用キャリッジへ
一体型キャリッジ WWC
取付け簡単、調整不要
一体型キャリッジWWCを使えば、ドライリンWのキャリッジ取付がさらに簡単になります。 アルマイト処理アルミニウム製一体型キャリッジのおかげで、追加のピローブロックは不要です。
迅速・簡単な取付
アライメント調整不要
頑丈な硬質アルマイト処理アルミニウム製
様々な取付サイズ
一体型キャリッジ
ドライリンW製品概要へ