言語の変更 :

プロフィール

軽量、無潤滑、耐久性に優れた収納庫
美しいデザインに加え、優れたデザインには機能性も含まれます。PLUSminus照明器具は、スロベニアのデザイナーMatej Štefanacの作品で、まさにこの条件を満たしています。この照明器具は、垂直方向と水平方向に簡単かつスムーズに調整でき、手を放すと所定の位置にロックされます。
ムーブメントの中心:イグリデュール® G素材の滑り軸受は、最も多様な用途に対応する万能軸受です。固体潤滑剤が組み込まれているため、他のプラスチック製ベアリングと同様、潤滑を必要としません。グリースがなくても汚れが付着しないため、ランプの摺動部品がスムーズに動き続け、煩わしいメンテナンス作業を省くことができます。このベアリングは、金属製ブッシュに比べてはるかに軽量であることもポイントで、軽量設計コンセプトに完璧に適合しています。

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00