フロントローダー試験装置

揺動摩耗、シングル駆動モード

SCM440製軸と潤滑したスチール製ブッシュ 揺動角度: 48°; 荷重: 29.5MPa

テスト結果

イグリデュールJは最大許容面圧35Mpaと、典型的な耐高荷重材質ではないにもかかわらず、この軟質ステンレス製軸との組合せ試験の結果は非常に良好でした。 高い許容静面圧が必ずしも動的用途での耐摩耗性の有用な指標にはならない良い例です。 金属複層ブッシュ (許容静面圧 > 100MPa) も、このタイプのブッシュには硬質軸の方が向いているという事実にもかかわらず、比較的少ない摩耗量を示しています。しかしながら、写真からは内径の摺動表面がすでに一部摩耗してなくなっていることが分かります。 これは寿命に悪影響を及ぼす鵜可能性があります。
軟質ステンレス製軸と金属複層ブッシュ 軟質ステンレス製軸と金属複層ブッシュ
軟質ステンレス製軸とイグリデュールJすべり軸受 軟質ステンレス製軸とイグリデュールJすべり軸受

使用製品