ローラーチェーンでのイグリデュール(iglidur®)滑り軸受

鎖の強さは最も弱い環によって決まる(A chain is only as strong as its weakest link.)。 古い英語の諺ですが、真実を表しています。 実際、チェーン自体の強度は多くのチェーンメーカーにとって最大の課題ではありません。
 
食品と接触する使用では、潤滑剤がより深刻な問題となることがあります。 また、駆動チェーンのガタガタとなる音は、ジェットコースターにとっては適切ですが、人間に近い場所での使用や産業機械では望ましくありません。
摩擦が最適化された樹脂製すべり軸受イグリデュールで、ローラーチェーンによって発生する雑音を低減することができます。
ドライブチェーンでのドライテック樹脂製すべり軸受の利点:

潤滑が不要

メンテナンスフリー

端部荷重を吸収

耐薬品性で腐食なし

ISO10993タイプA、FDAおよび10/2011 EC準拠材質可能

低湿気吸収

低摩耗率、長寿命

揺動試験
摩耗 [μm/1000旋回]

1

iglidur® W300

2

金属、転がり軸受

3

PA 6.6 + PTFE


温度70°C
速度(サイクル/分): 28.65; 荷重30MPa
角度:60°; 表面 Rz>6.3; シャフト: S45C

回転試験
摩耗 [μm/1000回転]

1

iglidur® J

2

金属、転がり軸受

3

POM + PTFE


温度70°C
速度: 0.1m/s; 荷重: 5MPa
表面: Rz>6.3; シャフト: S45C

メンテナンスフリーで無潤滑のイグリデュールすべり軸受はトロール漁船で使用されています。

イグリデュールG

高摩耗
耐性

汚れや埃に対する耐性

費用効果が高い

iglidur® W300

特に長い耐用年数

優れた低摩擦性

非常に高い磨耗耐性

iglidur® J

減振性

高耐薬品性

低吸湿性

イグリデュールGLW

低吸湿性

特に20Mpaまでの荷重で、高い耐摩耗性

端部荷重に対する耐性

イグリデュールZ

高温耐性

極度に高い荷重に

高加速度向け

イグリデュールP

吸水率が低い

高荷重を許容

低価格

磨耗率が低い


ローラーチェーンの2015年最新情報


ローラーチェーンでのイグリデュール樹脂製すべり軸受の事例

ローラーチェーン
コンベアチェーン

駆動チェーンでのイグリデュール:

イグリデュールすべり軸受を搭載したドライブチェーンはトロール漁船で使用されています。
 
イグリデュール樹脂製すべり軸受の利点:

塩水および洗浄剤に対する耐性

潤滑材が不要

メンテナンスフリー

コンベアチェーン
ドライブチェーンでの保護ローラー

駆動チェーンでのイグリデュール保護ローラー:

チェーンの動作を完全無潤滑にするために、イグリデュール樹脂製すべり軸受を保護ローラーとして使用できます。
 
イグリデュール樹脂製すべり軸受の利点:

振動減衰および低騒音

潤滑材が不要

低摩耗

ローラーチェーン
コンベアチェーン

コンベアチェーンでのイグリデュール:

リサイクルボトル洗浄機でのコンベアチェーン。イグリデュール樹脂製すべり軸受の使用により、最も強い洗浄剤に対しても耐性を持ちます。
 
イグリデュール樹脂製すべり軸受の利点:

耐薬品性

耐食性

潤滑材が不要

その他の情報

イグリデュールすべり軸受の使用事例や、その他多くの事例をこちらで検索できます:

サーチ
特定の産業での使用事例をお探しでしょうか?
こちらで実際の採用事例を、条件を絞って検索できます。