クレーン業界における使用事例

港湾クレーン

高荷重、長期使用、さまざまな気象条件への対応など、港湾クレーンには非常に高い性能が求められます。その点こそが当社のエナジーチェーンや可動ケーブルが使われている理由でもあります。耐食性や耐候性が高く、メンテナンスフリーの素材で長寿命を実現し、10,000以上の港で長年にわたり実証されています。適用分野は、港湾クレーン(STS)、タイヤ式門型クレーン(RTG)、レール式門型クレーン(RMG)、バルクハンドリングクレーン、ゴライアスクレーン、リーチスタッカー、スプレッダなどです。安全性を確保しなければならない場所や、納期に追われている場所では、バスバーシステムやカーテンケーブル方式、ケーブルリールに代わる信頼性が高く静音性のある製品がエナジーチェーンになります。

コンテナクレーン(ハンブルク港)

HHLAアルテンヴェルダーコンテナターミナル(CTA)の14基のコンテナ用ガントリークレーンにはエナジーチェーンが装備され、電力と信号を供給しています。

STSクレーン(アントワープ)

アントワープにある12基の港湾クレーンには、400m以上のストローク長に対して頑丈な高荷重用エナジーチェーンが使用されています。

コンテナ荷役クレーン

この港湾は住宅地のすぐ近くにあるため、クレーンには安全で低騒音なP4ロールeチェーンを搭載しました。

シップアンローダ

STSクレーンのブームを、従来のカーテンケーブル方式からエナジーチェーンに置き換えたことでクレーンの停止時間とコストを削減しました。

橋形クレーン

古いケーブルガイドを当社のP4エナジーチェーンに置き換えたことで、クレーンの寿命が延び、チェーンはより静かに作動し、摩耗も大幅に減少しました。

STSクレーンのロールeチェーン

トロリーの高速駆動に、エネルギーやデータの伝送に安全で故障の少ないロールeチェーンが使用されています。

屋内クレーン

生産現場や組立て現場など、建物内の荷物を頭上で移動させるために設計されたのが、ガントリークレーンです。設備停止の短さ、低メンテナンス、システムの機能的安全性は経済的な観点だけでなく、業務上安全性の観点からも重要です。当社のエネルギー供給システムは、各種動作条件だけでなく、国際市場の様々な規格に対応できるように開発されています。システム全体または個々の部品が、最良な方法で設計されており、寿命予測も可能です。

セメント工場のクレーン

柔軟性や多様性があり、省スペース設置が可能なエナジーチェーンは、セメント工場で下水汚泥を貯蔵・除去するクレーンシステムにおいて、その性能を証明しました。

屋内クレーン:収納スペースが50%アップ

この屋内クレーンは取付高さが非常に低いものでしたが、当社の組立済みエナジーチェーンにより、収納スペースが50%増加しました。

耐薬品仕様の屋内クレーン

溶融亜鉛めっき工場のプロセスクレーンにエネルギーを供給しているプラスチック製エナジーチェーンシステムは、高濃度の酸にさらされる環境下でも数年にわたりその性能を発揮しています。

鋳物工場の屋内クレーン

鋳物工場では、3台のクレーンを使用して液体金属が入った容器を搬送しています。高温環境で汚染レベルも高いため、給電システムにおいて厳しい要求が課されました。

金属加工に使用する屋内クレーン

この屋内クレーンに搭載されているエナジーチェーンは、粉塵や金属の高温切粉による大きな負荷がかかる状況でも、3年間一度も故障が無く、その性能を発揮しています。

製鉄所のコイル搬送クレーン

このコイルクレーンは、電動式ケーブルリールに高度なメンテナンスが必要でした。そのため、当社のe-spoolシステムに置き換えました。

製鉄所の橋形クレーン

このクレーンは、製鉄所内のビレット材を磁力を用い吊り上げ、搬送します。旋回装置の電力供給には、従来の送電レールに代わり、トライフレックスシリーズのエナジーチェーンを採用しています。

ごみ処理場クレーン

ベルギーの廃棄物処理会社では、2台の走行クレーンのカーテンケーブルが当社のエナジーチェーンに置き換えられました。

コンクリート工場のガントリークレーン

コンクリート加工という過酷な環境下において、エネルギー供給システムは、屋内クレーンの安定性と機能の信頼性に貢献しています。

ガントリークレーン向けガイドファストシステム

アメリカのメーカーであるPiedmont Hoist and Crane社は、ガントリークレーン向けの便利なモジュール式ガイドチャンネル、「ガイドファスト」を採用しました。

廃棄物焼却施設の70mのクレーントラック

エシュヴァイラー廃棄物焼却施設では、従来使用していたカーテンケーブルが、悪環境下での使用向けに開発されたエナジーチェーンに置き換えられました。

造船所のクレーン

造船所のクレーンは一般的に、高い耐荷重性能とトロリーのロングストロークが特徴であり、ストロークの長さは200mに達します。エナジーチェーンは重量の重いケーブルを備えた場合にも、常に確実に機能しケーブルを保護する必要があります。同時に、特に造船所ではコンパクトで省スペースなソリューションも求められます。
当社はこのような要件に応えるため、ロングストロークおよび高荷重に対応した高負荷用エナジーチェーン、ケーブル、ガイドチャンネルの充実したラインアップをお客様に提供しています。

給電ケーブルの重量は61kg/m

シングルガーダ式ゴライアスクレーンにある2基のトロリーに、当社のロールeチェーンとチェーンフレックスケーブルが搭載されました。2つのエナジーチェーンのうち1つは、61kg/mのケーブル重量を持ち稼働しています。

1500トンの造船所用クレーンに対応するロールeチェーン

大型プロジェクトに特化して設計された2つの高負荷用ロールeチェーンは、122mのストローク長で2台のトロリーに確実にエネルギーを供給します。

16台のゴライアスクレーン用トロリーへの供給

耐荷重15,000トンの巨大なゴライアスクレーンに、16台のクレーントロリーが走行しています。当社のロールeチェーンが、安全なケーブルガイドを実現します。

台風の中でも確実に機能

上海の浦東地区南部の港では、3基の造船所用クレーンが稼働しています。このクレーン車では、イグスの樹脂製エナジーチェーンシステムを使って、巨大な巻き上げ装置にエネルギーとデータを供給しています。


バルクハンドリングクレーン

バルクハンドリングクレーンは、多くの面でケーブルソリューションに対して難しい要求を課します。例えばバラ物の運搬では、ストロークが数百メートルに及ぶことがあり、また屋外で使用する場合が多いため、通年にわたる気象条件に耐えられるものでなければなりません。また、鉱石、砂、砂利などの運搬時には、汚れやほこりが多いため、堅牢性や耐食性に優れ、メンテナンスフリーで長寿命なエナジーチェーンが求められます。

製鉄所のプラスチック製エナジーチェーン

この製鉄所の金属原料や鉄くずの積み下ろし場では、従来使用してきた損傷を受けやすい金属チェーンを、プラスチック製エナジーチェーンに置き換えました。

バルチック海に面したヴィスマール港のシップローダー

バルト海ヴィスマール港改築に伴い、これまで炭酸カリウム粉末の荷積み専用だった荷役機械は、様々なバラ荷のハンドリングに使われることになりました。

積み下ろし装置内のロールeチェーン

マレーシアでは、石炭輸送用の巨大なバルクハンドリングクレーン2台に、2本のロールeチェーンを搭載し、441.3mの走行ストロークで稼動しています。

タコナイト鉱山で550mのストローク長に対応

アメリカのタコナイト鉱山では、鉄鉱石用のコンベアシステムにメンテナンスの少ないプラスチック製エナジーチェーンを搭載し、550mのストローク長を稼働しています。

石炭火力発電所のバルクハンドリングクレーン

チェコの石炭火力発電所では、ストローク長616mを走行するプラスチック製エナジーチェーンによって、スタッカーにエネルギー、データ、媒体を確実に供給しています。

ロールeチェーンによる最長ストローク

国際的なお客様のニーズに応えるために、2台のバケットホイールエクスカベーターにロールeチェーンを搭載し、世界最長ストロークを実現しました。

石灰採掘用のバケットホイールエクスカベーター

堅牢なe-loopエネルギー供給システムを採用し、チョーク採掘用バケットホイールエクスカベーターのスプレッダに、安全でメンテナンスの少ないエネルギー供給を行っています。

屋外クレーン

屋外で使用するクレーンに使用されるケーブルガイドは、過酷な環境条件下から必ず保護する必要があります。給電システムの腐食、強風、摩耗に対する高い耐性により、長寿命で信頼性の高い安定した稼働が確保されます。

汚泥処理施設のエナジーチェーン

アントワープにある巨大な汚泥処理施設では、プラスチック製エナジーチェーンを使用し、高荷重設備の長寿命を確保しています。

製鉄所クレーンに適した、新たな給電システム

鉄道技術サプライヤーの「Corus Rail」社は、製鉄所の屋内外のクレーンで使用されていたカーテンケーブル方式をイグスのエナジーチェーンに置き換えました。

クレーントロリーのホイールベアリング

クレーンガーダは改修された後、クレーントロリーを搭載し、屋外で稼働します。そのため、ホイールベアリングは可能な限り、メンテナンスフリーで、耐候性を備えている必要があります。

その他のユーザーレポート

使用事例を検索


工作機械業界の実際の使用事例をお探しですか?
こちらから、産業分野別に、実際の導入事例を検索することができます。