エナジーチェーンリールを使った移動式SPO(陸電コンセント)

可動部への電力供給 ... エネルギー削減 ... 柔軟性を維持

従来の陸電供給システムは、埠頭のソケットに固定されていました。 「エナジーチェーンリールシステム」は移動式陸電システム(移動式SPO)で、 港湾に必要な柔軟性を提供します。
システム:

イグスの特殊なエナジーチェーンを巻き付けるモータ付きエナジーチェーンリール  

ローラーを内蔵し移動式SPO(陸電コンセント)を備えた特殊エナジーチェーン 

移動式SPOは、既存の港湾設備や巻上げ機で配備が可能

ケーブルは保護されているため、ターミナルの地面に直接擦れません

安全上の理由から、通電した状態での接続はできません

エナジーチェーンリール
ポータブルシステム

あらゆる固定型陸電コンセントに接続可能

重たいケーブルのハンドリング用に巻上げ装置付き

伸長時の長さ 50~60m


常設システム

固定型SPOの代替として移動式SPOを設置

非常に小さな取付けスペースへも対応可能

伸長時の長さ 75~100m


特長:

様々な種類の船舶への接続が常時可能

高コストの中電圧ケーブルを摩耗や断線、屋外のその他要素から保護

簡単なハンドリングかつ労働安全性の向上: 移動式SPOを接続ポイントまで運搬、重たいケーブルを埠頭に固定された陸電コンセントまで引っ張る作業は不要

安全性の向上、長寿命、低コスト

テスト走行

移動式SPOの機能性をイグスが試験。

未来志向のターミナルを計画しましょう。 海事産業におけるイグスの長年の経験を活用して下さい。 お問合せはこちら
お問合せはこちら

使われてる製品

ロールeチェーン

ロールeチェーン

長ストロークおよび超高速動作に対応
エナジーチェーン 5050HD

エナジーチェーン 5050HD型

高い安定性と200m以上の長いストローク
チェーンフレックス CFCRANE

チェーンフレックス 動力ケーブル CFCRANE

高負荷に対応、屋内・屋外での使用、耐紫外線性